SOLARFLEX®-X PV1-F

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
    température max. sur conducteur +120°C
  • Température de court-circuit
    200°C (durée de court-circuit jusqu'à 5 s)
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC conducteur/conducteur
  • Tension AC d'essai
    10000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Tension maximum admise
    • Courant continu :
    conducteur/conducteur 1,8 kV
    conducteur/terre 0,9 kV
    • Courant alternatif : conducteur/terre 0,7 kV
    • Courant triphasé : conducteur/conducteur 1,2 kV
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en polyoléfine réticulée
  • Repérage des fils blanc
  • Gaine extérieure en polyoléfine réticulée
  • Couleur de gaine, voir le tableau ci-dessous
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Double isolation
  • Résistant à l'ozone selon EN 50396
  • Résistant aux intempéries et aux UV selon HD605/A1
  • Sans halogène, selon DIN EN 50267-2-1, EN 60684-2
  • Résistant aux acides et aux produits alcalins selon EN 60811-2-1
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Gaine très robuste et résistante à l'abrasion selon DIN EN 53516
  • Durée d'utilisation prévue : 25 ans
  • Résistant à l'hydrolyse et à l'ammoniaque

Normes/homologations

  • selon au profil requis inhérent à PV1-F pour câbles PV DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (Reg. VDE 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169 / 08.2007; R60025298)
  • Homologation UL en cours (UL Subject 4703)
Remarques
  • Inadapté à la pose enterrée directe
  • Version avec protection anti-rongeurs disponible : SOLARFLEX®-X PV1-F NTS
Utilisation

Le câble SOLARFLEX®-X PV1-F sert à câbler des modules solaires.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

704225

1 x 2,5

4,5

24,0

42,0

14

705892

1 x 2,5

4,5

24,0

42,0

14

705891

1 x 2,5

4,5

24,0

42,0

14

704226

1 x 4

5,2

38,4

60,0

12

705776

1 x 4

5,2

38,4

60,0

12

705775

1 x 4

5,2

38,4

60,0

12

704227

1 x 6

5,9

57,6

82,0

10

705778

1 x 6

5,9

57,6

82,0

10

705777

1 x 6

5,9

57,6

82,0

10

704228

1 x 10

6,9

96,0

123,0

8

705894

1 x 10

6,9

96,0

123,0

8

705893

1 x 10

6,9

96,0

123,0

8

704229

1 x 16

8,3

153,6

190,0

6

706840

1 x 16

8,3

153,6

190,0

6

706839

1 x 16

8,3

153,6

190,0

6

704230

1 x 25

10,0

240,0

285,0

4

704231

1 x 35

11,0

336,0

376,0

2

704232

1 x 50

13,0

480,0

530,0

1

704233

1 x 70

15,3

672,0

745,0

2/0

704234

1 x 95

17,0

912,0

960,0

3/0

705738

1 x 120

19,1

1152,0

1220,0

4/0

705739

1 x 150

22,7

1440,0

1550,0

300 kcmil

706288

1 x 185

25,5

1776,0

1930,0

350 kcmil

706289

1 x 240

28,3

2304,0

2550,0

500 kcmil