SOLARFLEX®-X PV1-F NTS

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
    température max. sur conducteur +120°C
  • Température de court-circuit
    200°C (durée de court-circuit jusqu'à 5 s)
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC conducteur/conducteur
  • Tension AC d'essai
    10000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Tension maximum admise
    • Courant continu :
    conducteur/conducteur 1,8 kV
    conducteur/terre 0,9 kV
    • Courant alternatif : conducteur/terre 0,7 kV
    • Courant triphasé : conducteur/conducteur 1,2 kV
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteurs en polyoléfine réticulée
  • Repérage des fils blanc
  • Gaine extérieure en polyoléfine réticulée
  • Gaine noire
  • Tresse en acier inoxydable V2A simple (protection anti-rongeurs)

 

Propriétés
  • Double isolation
  • Homologations : TÜV 2Pfg 1169/08.2007
  • Résistant aux UV, à l'ozone, aux intempéries
  • Sans halogène, résistant à l'abrasion et tenace aux entailles
  • Relativement souple
  • Isolation simple
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482 Partie 332-1-2, CEI 60332-1-2
  • Durée d'utilisation prévue 25 ans
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
  • Inadapté à la pose enterrée directe
Utilisation

La variante SOLARFLEX®-X PV1-F NTS, équipée d'une protection anti-rongeurs, est utilisée surtout dans des installations photovoltaïques implantées dans des régions rurales.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Homologations
  • Selon le profil requis inhérent à PV1-F pour câbles PV DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (Reg. VDE 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169/08.2007; R60025298)
  • Conforme RoHS et CE
  • Homologation UL en cours (UL Subject 4703)
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706307

1 x 4

5,8

38,4

80,0

a. A.

706308

1 x 6

6,5

57,6

106,0

a. A.

706309

1 x 10

7,5

96,0

152,0

a. A.