SOLARFLEX®-X PV1-F

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
    température max. sur conducteur +120°C
  • Température de court-circuit
    200°C (durée de court-circuit jusqu'à 5 s)
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC conducteur/conducteur
  • Tension AC d'essai
    10000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Tension maximum admise
    • Courant continu :
    conducteur/conducteur 1,8 kV
    conducteur/terre 0,9 kV
    • Courant alternatif : conducteur/terre 0,7 kV
    • Courant triphasé : conducteur/conducteur 1,2 kV
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 Kl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en polyoléfine réticulée
  • Repérage des fils blanc
  • Gaine extérieure en polyoléfine réticulée
  • Couleur de gaine, voir le tableau ci-dessous
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Double isolation
  • Résistant à l'ozone conf. EN 50396
  • Résistant aux intempéries et aux UV conf. HD605/A1
  • Sans halogène, conf. DIN EN 50267-2-1, EN 60684-2
  • Résistant aux acides et aux produits alcalins conf. EN 60811-2-1
  • Non propagateur de la flamme conf. DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Gaine très robuste et résistante à l'abrasion conf. DIN EN 53516
  • Durée d'utilisation prévue : 25 ans
  • Résistant à l'hydrolyse et à l'ammoniaque

Normes/homologations

  • Conf. au profil requis inhérent à PV1-F pour câbles PV DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (Reg. VDE 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169 / 08.2007; R60025298)
  • Homologation UL en cours (UL Subject 4703)
Remarques
  • Inadapté à la pose enterrée directe
  • Version avec protection anti-rongeurs disponible : SOLARFLEX®-X PV1-F NTS
Utilisation

Le câble SOLARFLEX®-X PV1-F sert à câbler des modules solaires.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

713032

1 x 2,5

schwarz

5,0

24,0

41,0

a. A.

713034

1 x 2,5

blau

5,0

24,0

41,0

a. A.

713033

1 x 2,5

rot

5,0

24,0

41,0

a. A.

712939

1 x 4

schwarz

5,7

38,4

55,0

a. A.

713036

1 x 4

blau

5,7

38,4

55,0

a. A.

713035

1 x 4

rot

5,7

38,4

55,0

a. A.

712940

1 x 6

schwarz

6,5

57,6

82,0

a. A.

713038

1 x 6

blau

6,5

57,6

82,0

a. A.

713037

1 x 6

rot

6,5

57,6

82,0

a. A.

712941

1 x 10

schwarz

7,9

96,0

123,0

a. A.

713040

1 x 10

blau

7,9

96,0

123,0

a. A.

713039

1 x 10

rot

7,9

96,0

123,0

a. A.