TOPFLEX® 304-C

unscreened (double insulated)/ screened high flexible PVC single core 0,6/1 kV for drag chain application

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble monoconducteur PVC spécial
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 600/1000 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pour utilisation flexible
    5x Ø câble
Structure

TOPFLEX® 304

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteur PVC V/J
  • Gaine PVC, mélange TM2
  • Gaine grise

TOPFLEX® 304-C

  • Structure id. plus haut, mais
  • tresse cuivre étamé, couverture 85% env.
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
Utilisation

Ces câbles sont parfaitement adaptés aux chaînes porte-câbles grâce à leur comportement exceptionnel à la flexion alternée. Destinés également aux utilisations dans des appareils de manipulation, des robots et presque tous les domaines d'utilisation flexible à mouvement libre.
TOPFLEX® 304-C La tresse de blindage dense d'au moins 85% assure la meilleure réponse aux exigences de compatibilité électromagnétique.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

79653

1 G 2,5

5,9

40,0

55,0

124,00

79654

1 G 4

6,5

50,0

75,0

146,00

79655

1 G 6

8,3

88,0

125,0

161,00

79656

1 G 10

8,7

124,0

170,0

177,00

79657

1 G 16

10,3

190,0

300,0

189,00

79658

1 G 25

12,4

260,0

420,0

306,00

79659

1 G 35

13,7

405,0

620,0

426,00

79660

1 G 50

15,4

560,0

825,0

580,00

79661

1 G 70

17,5

780,0

1090,0

737,00

79662

1 G 95

21,0

1030,0

1395,0

939,00

79685

1 G 120

22,4

1311,0

1770,0

1146,00

79663

1 G 150

24,3

1527,0

1930,0

1416,00

79664

1 G 185

26,5

1940,0

2635,0

1691,00

79665

1 G 240

30,3

2530,0

3380,0

2132,00

79666

1 G 300

35,0

3050,0

3500,0

2728,00