TOPFLEX® 304 / 304-C

câble monoconducteur PUR extra-souple non blindé (double isolation) / blindé, 0,6/1 kV pour chaîne porte-câbles

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble monoconducteur PVC spécial
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 600/1000 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pour utilisation flexible
    5x Ø câble
Structure

TOPFLEX® 304

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteur PVC V/J
  • Gaine PVC, mélange TM2
  • Gaine grise

TOPFLEX® 304-C

  • Structure id. plus haut, mais
  • tresse cuivre étamé, couverture 85% env.
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
Utilisation

Ces câbles sont parfaitement adaptés aux chaînes porte-câbles grâce à leur comportement exceptionnel à la flexion alternée. Destinés également aux utilisations dans des appareils de manipulation, des robots et presque tous les domaines d'utilisation flexible à mouvement libre.
TOPFLEX® 304-C La tresse de blindage dense d'au moins 85% assure la meilleure réponse aux exigences de compatibilité électromagnétique.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

TOPFLEX® 304

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

79639

1 G 2,5

4,5

24,0

42,0

82,00

79640

1 G 4

5,6

38,4

58,0

104,00

79641

1 G 6

6,1

57,6

85,0

115,00

71544

1 G 10

8,0

96,0

130,0

130,00

79642

1 G 16

9,8

154,0

190,0

137,00

79643

1 G 25

11,8

240,0

280,0

263,00

79644

1 G 35

12,9

336,0

400,0

382,00

79645

1 G 50

14,6

480,0

520,0

524,00

79646

1 G 70

17,5

672,0

720,0

697,00

79647

1 G 95

20,0

912,0

1050,0

881,00

79648

1 G 120

21,6

1152,0

1220,0

1085,00

79649

1 G 150

23,5

1440,0

1500,0

1334,00

79650

1 G 185

25,7

1776,0

1940,0

1647,00

79651

1 G 240

29,5

2304,0

2675,0

2116,00

79652

1 G 300

32,5

2880,0

3300,0

2655,00