TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3

triple blindage, faible capacité, 80°C, 1000 V, câble souple d'alimentation moteur PUR, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur en PUR spécial
    pour convertisseurs de fréquence selon
    UL AWM Style 20234 et CSA AWM,
    d'après DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Capacité de service avec 4 kHz
    en fonction de la section de conducteur
    conducteur/conducteur 70 - 250 nF/km
    conducteur/blindage 110 - 410 nF/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe, Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en polyéthylène spécial (PE)
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés U1, V2, W3
  • Conducteur de protection V/J (partagé en trois)
  • Conducteurs torsadés ensemble
  • 1. Écran en non-tissé semi-conducteur 2. Fil polyester doublé d'alu 3. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003) selon DESINA®
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, ignifugé, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Ce câble de raccordement moteur blindé dont la capacité de service réduite résulte de l'isolation des conducteurs en PE spécial réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux câbles de raccordement PVC.
  • Le triple blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Ce triple blindage permet de répondre aux exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Particularités La section du conducteur de protection est divisée en trois, elle est répartie dans les éléments de bourrage des conducteurs de puissance. Grâce à cette structure symétrique, à l'isolation PE et au triple blindage, la capacité et l'inductance réalisées sont très faibles. La compatibilité CEM est ainsi considérablement améliorée.

Essais

  • Gaine extérieure en PUR auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804, Catégorie B)
Remarques
  • Tous les câbles sont également disponibles en code JB, avec conducteurs de couleurs selon DIN VDE 0295.
  • **) Intensité admissible en fonctionnement permanent, température ambiante jusqu'à 30°C. En présence de température ambiantes différentes, appliquer les facteurs de conversion ainsi que les principes de la norme DIN VDE 0298 Partie 4.
Utilisation

TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3, câble de raccordement moteur à deux normes destiné aux convertisseurs de fréquence et à triple blindage, assure une excellente CEM dans les machines et les installations. Câble de raccordement et de liaison adapté aux fortes contraintes mécaniques, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Les domaines d'utilisation sont notamment les machines-outils, les machines de traitement et d'usinage, les centres de traitement, les chaînes de transfert et les appareils de manipulation. Le partage en trois du conducteur de protection et la répartition régulière dans les rembourrages des torons des conducteurs de puissance permettent d'obtenir une structure symétrique. Par conséquent, la CEM, la capacité et l'inductance sont améliorées par rapport au modèle à 4 conducteurs.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

78614

3 x 1,5 + 3 G 0,25

10,4

18

86,0

150,0

789,00

78615

3 x 2,5 + 3 G 0,5

12,1

18

210

26

144,0

240,0

960,00

78616

3 x 4 + 3 G 0,75

13,9

11

210

34

224,0

345,0

1146,00

78617

3 x 6 + 3 G 1,0

15,5

6

150

44

298,0

460,0

1774,00

78618

3 x 10 + 3 G 1,5

19,5

7

180

61

491,0

840,0

1862,00

78619

3 x 16 + 3 G 2,5

22,5

9

190

82

723,0

930,0

2339,00

78620

3 x 25 + 3 G 4,0

28,6

4

95

108

1138,0

1425,0

3557,00

78621

3 x 35 + 3 G 6,0

29,6

3

85

135

1535,0

1900,0

4641,00

708613

3 x 50 + 3 G 10,0

35,7

2

40

168

2208,0

2812,0

7322,00

708371

3 x 70 + 3 G 10,0

43,0

2

45

207

2871,0

3370,0

11542,00

708372

3 x 95 + 3 G 16,0

47,0

1

50

250

3953,0

4320,0

13274,00

708373

3 x 120 + 3 G 25,0

52,0

292

4836,0

6160,0

14596,00

78626

3 x 150 + 3 G 25,0

58,0

335

5412,0

7200,0

17184,00