TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

triple blindage, faible capacité, 80°C, 1000 V, câble souple d'alimentation moteur, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur PUR spécial pour
    convertisseurs de fréquence selon
    UL AWM Style20234 et CSA AWM,
    d'après DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Capacité de service avec 4 kHz
    en fonction de la section de conducteur
    conducteur/conducteur 70 - 250 nF/km
    conducteur/blindage 110 - 410 nF/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe, Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en polyéthylène spécial (PE)
  • Repérage des conducteurs NO, MA, GR
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés ensemble
  • 1. Écran en non-tissé semi-conducteur 2. Fil polyester doublé d'alu 3. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003) selon DESINA®
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, ignifugé, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Ce câble de raccordement moteur blindé dont la capacité de service réduite résulte de l'isolation des conducteurs en PE spécial réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux câbles de raccordement PVC.
  • Le triple blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Ce triple blindage permet de répondre aux exigences de la compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure en PUR auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804, Catégorie B)
Remarques
  • **) Intensité admissible en fonctionnement permanent, température ambiante jusqu'à 30°C. En présence de température ambiantes différentes, appliquer les facteurs de conversion ainsi que les principes de la norme DIN VDE 0298 Partie 4
Utilisation

TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1, câble de raccordement moteur à deux normes destiné aux convertisseurs de fréquence et à triple blindage, assure une excellente CEM dans les machines et les installations. Câble de raccordement et de liaison adapté aux fortes contraintes mécaniques, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Ils sont destinés notamment aux machines-outils, aux machines de traitement et d'usinage, aux centres de traitement, aux chaînes de transfert et aux appareils de manipulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

78377

4 G 1,5

11,5

70

110

18

95,0

230,0

324,00

78378

4 G 2,5

13,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

438,00

78379

4 G 4

15,8

90

150

11

210

34

235,0

485,0

665,00

78380

4 G 6

17,8

90

150

6

150

44

320,0

630,0

1067,00

708609

4 G 10

21,6

120

200

7

180

61

533,0

860,0

1418,00

708610

4 G 16

25,4

120

210

9

190

82

789,0

1290,0

2022,00

708611

4 G 25

31,0

140

230

4

95

108

1180,0

1800,0

3767,00

708612

4 G 35

33,0

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

4730,00

78384

4 G 50

39,0

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

6310,00

78385

4 G 70

45,0

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

8004,00

78386

4 G 95

50,1

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

10165,00

78387

4 G 120

54,2

292

5435,0

6600,0

12825,00

78388

4 G 150

61,3

335

6394,0

7040,0

15103,00

78479

4 G 185

64,2

382

7639,0

8380,0

17573,00