SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX Zwei-Norm

câbles de capteur-actionneur et de distribution PVC, PUR, PVC/PUR

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câbles PVC ou PUR spécial
    - UL-Style 2464 pour PVC
    - UL-Style 20233 pour PUR
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 0,25 mm² 1200 V
    à partir de 0,34 mm² 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    SENSORFLEX®PVC deux normes
    15x Ø câble
    SENSORFLEX®PUR deux normes
    7,5x Ø câble
Structure

Câbles PVC

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PVC spécial

Câbles PUR

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PUR

Réf. 79907, 75642, 79850

  • Construction id. SENSORFLEX® Zwei-Norm
  • Isolation des conducteurs en polypropylène
Propriétés

Câbles PVC

  • Largement résistant aux huiles ; résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Câbles PUR

  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Particularité :

  • Les câbles ayant l'âme extra-souple de cl.6 sont compatibles aux chaînes porte-câbles
  • Les modèles à gaine en matériau PVC/PUR disposent d'une gaine intérieure en PVC, puis d'une gaine PUR, réalisées par procédé de co-extrusion
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Destiné aux applications de technique d'installation et de commande. Ces câbles sont utilisés dans des systèmes de commutateurs pour capteurs et actionneurs. Combinés avec des connecteurs ronds moulés et les boîtiers capteur-actionneurs montés, ils représentent un élément de liaison important entre la périphérie et le contrôleur API. Les câbles équipés ouvrent ainsi d'intéressantes possibilités d'économies de coûts à l'industrie de transformation, dans le domaine de la technique d'automatisation. Alors qu'un câblage compliqué des armoires de commande et des machines était nécessaire auparavant, la technologie de bus de terrain permet aujourd'hui d'installer directement les interfaces de périphérie entre l'armoire électrique et les machines et installations. Le déplacement des points d'E/S sur la périphérie d'installation a permis de réduire considérablement les coûts d'installation.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

SENSORFLEX Zwei-Norm

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantelfarbe

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

78284

grau RAL 7001

3 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

18,0

25,00

79907

grau RAL 7001

4 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

18,0

31,00

78286

grau RAL 7001

6 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grau, rosa

X

5,2

14,4

36,0

39,00

76345

grau RAL 7001

3 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,9

9,8

30,0

27,00

76347

grau RAL 7001

4 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

40,00

76348

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

133,00

76349

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

152,00

79850

grau RAL 7001

5 G 0,34

PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

176,00

78287

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

221,00

78288

grau RAL 7001

3 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

21,6

58,0

107,00

76351

grau RAL 7001

3 G 0,75

PVC

braun, blau, grüngelb

X

6,7

28,8

88,0

38,00

73571

grau RAL 7001

3 G 0,75

PVC

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

6,7

21,6

58,0

61,00

75642

schwarz RAL 9005

3 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

21,6

58,0

107,00

74551

grau RAL 7001

4 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

6,9

29,0

66,0

134,00

78289

grau RAL 7001

4 G 0,75

PVC/PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

7,0

29,0

66,0

101,00

78290

grau RAL 7001

2 x 1

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2

X

7,2

19,2

56,0

41,00

77352

schwarz RAL 9005

2 x 1

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2

X

7,2

19,2

56,0

41,00

76350

grau RAL 7001

11 G 1

PVC/PUR

schwarz mit Ziffer 1-8, br, bl, gn, ge

X

12,0

105,6

225,0

321,00

78291

grau RAL 7001

2 x 1,5

PVC

braun, blau

X

6,8

29,0

75,0

47,00

73587

grau RAL 7001

3 G 1,5

PVC

braun, blau, grüngelb

X

6,9

44,0

94,0

68,00