VERTEILERFLEX

pour boîtier de distribution capteur-actionneur PVC, PUR ou PVC/PUR

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension de service
    U0/U 300/500 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    souple 15x Ø câble
    extra-souple 7,5x Ø câble
Structure

Câbles PVC

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PVC spécial

Câbles PUR

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PUR
Propriétés

Câbles PVC

  • Largement résistant aux huiles ; résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Câbles PUR

  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Particularité :

  • Les câbles ayant l'âme extra-souple de cl.6 sont compatibles aux chaînes porte-câbles.
  • Les modèles à gaine en matériau PVC/PUR disposent d'une gaine intérieure en PVC, puis d'une gaine PUR, réalisées par procédé de co-extrusion
Remarques
  • Tous les câbles sont aussi disponibles homologués UL/CSA et à blindage de cuivre.
  • D'autres nombres de conducteurs, sections et couleur de gaine disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles sont utilisés dans des systèmes de commutateurs pour capteurs et actionneurs. Combinés avec des connecteurs ronds moulés et les boîtiers capteur-actionneurs montés, ils représentent un élément de liaison important entre la périphérie et le contrôleur API. Les câbles équipés ouvrent ainsi d'intéressantes possibilités d'économies de coûts à l'industrie de transformation, dans le domaine de la technique d'automatisation.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

schwarz

grau

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

76105

76115

4 G 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,8

18,0

58,0

136,00

76639

 

4 G 0,34

PVC/PUR

gelb, weiss, grün, grau, grüngelb, braun, blau

X

8,7

36,0

82,0

a. A.

76107

73574

6 G 0,34

PVC/PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, braun, blau, grüngelb

X

9,1

42,0

106,0

179,00

72961

73993

8 G 0,34

PVC/PUR

grau, rosa, rot, schwarz, violett, weiss, grün, gelb, braun, blau, grüngelb

X

9,1

48,0

110,0

217,00

76109

74729

8 x 0,34

PVC

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

9,1

41,0

107,0

166,00

76110

72951

8 x 0,34

PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

9,1

41,0

107,0

228,00

76108

76117

8 x 0,34

PVC/PUR

weiss, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, blau, braun

X

8,8

36,0

102,0

213,00

71254

76118

11 x 0,34

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2+DIN 47100

X

10,0

65,0

143,0

184,00

76111

76119

12 x 0,34

PVC/PUR

rosa, gebr, rot, grrs, weiss, rtbl, grün, wsgn, gelb, brgn, grau, wsge

X

10,3

61,0

138,0

252,00

 

77642

16 G 0,34

PVC/PUR

blau m. Nr.1-2 + gnge, grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, v

X

12,5

89,0

193,0

a. A.

76112

76120

16 G 0,34

PVC/PUR

br, grrs, rtbl, wsgn, brgn, wsge, gebr, wsgr, grbr, bl, ws, gn, ge, gr, rs, rt, sw, vio, gnge

X

10,5

74,0

170,0

403,00

76113

76121

8 G 0,5

PUR

braun, blau, grüngelb, graurosa, rotblau, weissgrün, braungrün, weiss, grün, gelb, grau

X

9,9

68,0

136,0

353,00

76114

76122

12 G 0,5

PUR

grrs, rtbl, wsgn, brgn, wsge, gebr, ws, gn, ge, gr, rs, rt, br, bl, gnge

X

10,4

87,0

160,0

461,00

 

79921

14 x 0,5

PVC

schwarz, mit Aufdruck BR1, BR2, BL1, BL, Ziffer 1-14

X

12,3

125,0

201,0

a. A.

76640

 

16 G 0,5

PVC/PUR

gr, brgn, gn, rtbl, grrs, ws, wsgn, wsgr, sw, wsge, rs, ge, rt, gebr, vio, grbr, gnge, br, bl

X

11,6

106,0

183,0

a. A.

74034

76123

16 G 0,5

PUR

grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgn, sw, grbr, vio, br, bl, gnge

X

11,6

106,0

183,0

476,00