SENSORFLEX®

câbles de capteur-actionneur, PVC, PUR, PVC/PUR

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    jusqu'à 0,25 mm² 350 V
    à partir de 0,34 mm² 500 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    jusqu'à 0,25 mm² 1200 V
    à partir de 0,34 mm² 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    SENSORFLEX® PUR 7,5x Ø câble
    SENSORFLEX® PVC/PUR 7,5x Ø câble
    SENSORFLEX® PVC 15x Ø câble
Structure

SENSORFLEX®PVC

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5 ou 6, brins fins ou ultra-fins, BS 6360 cl.5 ou cl.6, CEI 60228 cl.5 ou cl.6
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PVC spécial

SENSORFLEX® PUR

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PUR

SENSORFLEX®PVC/PUR

  • Structure id. SENSORFLEX® PVC
  • Gaine intérieure PVC et gaine PUR posées par co-extrusion
Propriétés

SENSORFLEX®PVC

  • Largement résistant aux huiles ; résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

SENSORFLEX®PUR

  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Particularité :

  • Les câbles ayant l'âme extra-souple de cl.6 sont compatibles aux chaînes porte-câbles.
  • Ces câbles sont fabriqués selon des qualité d'excellent niveau et sont conformes, avec la gaine jaune, à la norme DESINA®

Gaine jaune (RAL 1021) selon DESINA®

Remarques
  • Tous les câbles sont aussi disponibles homologués UL/CSA et à blindage de cuivre.
  • DESINA® : l'explication se trouve dans le préambule.
Utilisation

Destiné aux applications de technique d'installation et de commande. Ces câbles sont utilisés dans des systèmes de commutateurs pour capteurs et actionneurs. Combinés avec des connecteurs ronds moulés et les boîtiers capteur-actionneurs montés, ils représentent un élément de liaison important entre la périphérie et le contrôleur API. Les câbles équipés ouvrent ainsi d'intéressantes possibilités d'économies de coûts à l'industrie de transformation, dans le domaine de la technique d'automatisation. Alors qu'un câblage compliqué des armoires de commande et des machines était nécessaire auparavant, la technologie de bus de terrain permet aujourd'hui d'installer directement les interfaces de périphérie entre l'armoire électrique et les machines et installations. Le déplacement des points d'E/S sur la périphérie d'installation a permis de réduire considérablement les coûts d'installation.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

gelb

orange

grau

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

76061

76076

73473

3 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

22,0

27,00

76062

76077

73466

3 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

22,0

50,00

76063

76078

73474

4 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

26,0

34,00

76064

76079

73471

4 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

26,0

63,00

76065

76080

76094

5 G 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

4,8

12,0

30,0

38,00

76066

76081

76095

5 G 0,25

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

4,8

12,0

30,0

70,00

76071

76086

73472

3 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, grüngelb

X

4,9

9,8

30,0

62,00

76070

76085

76099

3 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,9

9,8

30,0

46,00

73485

76087

73368

4 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

41,00

73484

76088

72973

4 x 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

61,00

78240

78241

73728

5 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grau

X

5,9

16,4

54,0

48,00

76072

76089

73657

5 G 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

43,00

73870

76090

73548

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

115,00