TOPSERV® PUR

câbles moteur et servo extra-souples, pour chaînes porte-câbles, 0,6/1 kV, conformes par ex. à Siemens 6FX8008PLUS, Lenze, Bosch Rexroth

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour chaînes porte-câbles PUR spécial
    selon AWM Style 21223 ou
    20234 CSA AWM
    enregistré VDE
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra- fins, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PP sans halogène
  • Repérage conducteurs Conducteurs de puissance Conducteur 1 : noir avec impression U/L1/C/L+ Conducteur 2 : noir avec impression U/L1/C/L+ Conducteur 3 : noir avec impression W/L3/D/L- Conducteurs de commande TOPSERV® 109 PUR sans paire de commande TOPSERV® 113 PUR avec 1 paire de commande selon Siemens Conducteur 1 : noir avec impression BR1 Conducteur 2 : blanc avec impression BR2 selon Lenze Conducteur 1 : marron avec impression BR1 Conducteur 2 : blanc avec impression BR2 TOPSERV® 121 PUR avec 2 paires de commande Paire 1 : noirs numérotés 5+6 Paire 2 : noirs numérotés 7+8
  • Conducteur de protection V/J
  • Blindage des conducteurs de commande par paires avec tresse de cuivre étamé
  • Conducteurs de puissance torsadés avec les paires de commande, avec longueurs de pas optimisées et bourrages stabilisation
  • Guipage en toison très peu adhésif
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture optique 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, ignifugé, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Les meilleurs matériaux d'isolation garantissent la résistance aux huiles (même minérales), aux graisses, aux réfrigérants, aux liquides hydrauliques et à de nombreux produits alcalins et solvants
  • La couverture d'env. 85% de la tresse de blindage assure la meilleure réponse aux exigences de comptabilité électromagnétique (CEM)
  • Ces câbles sont fabriqués selon des directives de qualité d'excellent niveau et sont conformes aux exigences de la norme DESINA®
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistance aux détergents et aux désinfectants selon ECOLAB®

Essais

  • Gaine extérieure en PUR auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804, Catégorie B)
Remarques
  • Les câbles d'émission correspondants se trouvent dans TOPGEBER 512 PUR
  • Les câbles pour servomoteurs incompatibles ou à compatibilité limitée avec les chaînes porte-câbles se trouvent dans TOPSERV® PVC
  • Les parenthèses () signifient écran/blindage
  • DESINA® explication dans le préambule
  • Les désignations de produits SIEMENS 6FX 8008-plus sont une marque commerciale déposée par la société Siemens AG et sont utilisés seulement à titre comparatif.
  • Les désignations de produits Lenze sont des marques commerciales déposées par la société Lenze AG et sont utilisés seulement à titre comparatif.
  • Les désignations de produits Bosch Rexroth INK sont des marques commerciales déposées de la société Bosch Rexroth AG et sont utilisés uniquement à titre comparatif.
Utilisation

Les conducteurs de puissance de ces câbles sont parfaitement combinés avec les conducteurs de commande pour assurer la fonction de freinage et la protection thermique. Les câbles sont équipés en plus d'un blindage général qui assure la compatibilité électromagnétique CEM. La fabrication prend en compte les spécifications des principaux constructeurs servomoteurs et de commandes, ainsi que celles de différentes normes VDE, UL et CSA. Ces câbles sont utilisés notamment dans la construction de machines, d'installations et de robots, ainsi qu'en technique d'automatisation, d'entraînement, de commande et de production. Intéressant pour la construction de machines et d'installations destinées à l'exportation. Respecter les directives de pose pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique. Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

TOPSERV® 109 PUR, selon Siemens 6FX8008PLUS

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Pour

Système

OEM

Réf.

Couleur
de la gaine

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

75943

(4 G 1,5)

Siemens

6FX8008-1BB11

orange RAL 2003

8,9

80,0

142,0

16

75944

(4 G 2,5)

Siemens

6FX8008-1BB21

orange RAL 2003

10,7

120,0

206,0

14

75945

(4 G 4)

Siemens

6FX8008-1BB31

orange RAL 2003

12,2

195,0

290,0

12

75946

(4 G 6)

Siemens

6FX8008-1BB41

orange RAL 2003

14,5

296,0

423,0

10

75947

(4 G 10)

Siemens

6FX8008-1BB51

orange RAL 2003

17,5

445,0

672,0

8

75948

(4 G 16)

Siemens

6FX8008-1BB61

orange RAL 2003

21,6

730,0

1038,0

6

75949

(4 G 25)

Siemens

6FX8008-1BB25

orange RAL 2003

25,2

1100,0

1495,0

4

75950

(4 G 35)

Siemens

6FX8008-1BB35

orange RAL 2003

28,6

1510,0

1936,0

2

75951

(4 G 50)

Siemens

6FX8008-1BB50

orange RAL 2003

33,4

2133,0

2774,0

1

700437

(4 G 70)

Siemens

6FX8008-1BB70

orange RAL 2003

39,9

3029,0

3803,0

2/0

700897

(4 G 95)

Siemens

-

orange RAL 2003

49,5

4606,0

5102,0

3/0