ROBOFLEX® robots pour canalisations

enroulable

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    300/500 V
  • Tension d'essai
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
Structure

Réf. 74540

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en TPE-E noir numéroté
  • 3 coaxiaux187/U torsadés
  • Toronnage spécial des conducteurs, des éléments coaxiaux et des gaines PUR
  • Gaine extérieure PUR à tresse de kevlar embarquée résistant à la traction et à la torsion
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)

Réf. 70581

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PVC, code de couleurs DIN 47100
  • Conducteurs torsadés avec éléments coaxiaux
  • Blindage général à tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)

Réf. 76397 (câble enroulable pour caméras vidéos)

  • Âme en cuivre étamé, brins fins
  • Isolation des conducteurs en polypropylène cellulaire
  • Blindage en film polyester doublé de d'alu et à tresse de cuivre étamé
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine bleue (RAL 5015)
Propriétés
  • Une tresse en kevlar résistante à la torsion et aux fortes tractions a été intégrée à la gaine en PUR extrêmement solide, afin que le câble soit enroulable et résiste à la traction

Réf. 74540, 76397

  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes

Réf. 70581

  • Gaine en PVC spécial, largement résistant aux huiles, auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 résistance chimique, (voir le tableau Informations techniques)

Utilisation

Ce type de câble a été conçu pour être utilisé dans des robots pour canalisations autotractés. Ces robots sont utilisés pour inspecter les réseaux communaux de canalisations et détecter le cas échéant des fuites ou des bouchons. Certains de ces robots sont même capables de colmater les fuites ainsi découvertes. En plus des conducteurs d'alimentation électrique, ils contiennent des câbles de données, des tuyaux destinés à différents entraînements et des câbles coaxiaux destinés à la caméra vidéo fixée sur le robot.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

74540

22 x 0,5 + 6 x 0,75 + 3 x 1,0 + 4 x 1,5

26,8

206,0

450,0

2496,00

700766

4 x 0,14 + 12 x 1,0 + 3 x 2,5

33,5

394,2

1080,0

5867,00

70581

(12 x 0,25)

8,0

73,0

108,0

1375,00

76397

(1 x 1,22)

6,5

24,0

50,0

815,00