HELUTRUCK® 271 (FLRYY11Y)

câble basse tension PUR pour véhicules utilitaires, homologation ADR

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +85°C
  • Tension d'essai
    2000 V min. 5 min.
  • Capacité
    max. 50 pF/m pour la paire de données
    max. 100 pF/m entre paire de conducteurs
    de données et les autres conducteurs
  • Résistance d'isolement
    min. 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    12x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial résistant au froid
  • Repérage des conducteurs voir le tableau ci-dessous
  • Gaine intérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure en PUR, disponible également avec une gaine en PVC
  • Gaine noire
Propriétés
  • Gaine PUR, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Largement résistant aux huiles, aux intempéries et aux produits chimiques ; résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)

Contrôles

  • Les câbles sont conformes à la norme internationale ISO 4141 et à la norme DIN/ISO 6722
  • N° d'identification du composant TÜ.EGG.074-03

Particularité :

  • Conformité aux consignes GGVS (Gefahrgutverordnungen, réglementation concernant les matières dangereuses)
  • Homologués et testés par le TÜV
  • Grande résistance à l'abrasion, aux UV et à l'usure assurée par la gaine en PUR noir
  • Conformité aux consignes ADR
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles basse tension sont destinés au câblage de l'installation électrique lors de la construction de véhicules utilitaires. Destiné spécialement aux remorques et semi-remorques fabriqués pour le transport de matières dangereuses selon GGVS. Grâce à leur homologation ADR, les remorques et semi-remorques sont autorisés à transporter des produits dangereux.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

708090

9 x 0,5 + 4 x 2,5 + 2 x 0,5

12,0

148,0

490,0

a. A.

709556

2 x 0,75

5,4

14,4

45,8

a. A.

700585

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

a. A.

700592

7 x 0,75

7,9

50,4

100,0

a. A.

75528

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75529

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75530

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

700588

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

75531

4 x 1

6,8

38,5

80,0

a. A.

75532

5 x 1

7,5

48,1

98,0

a. A.

700591

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75533

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

700590

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75534

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

705135

7 x 1

8,6

68,0

133,1

a. A.

700586

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700587

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700589

4 x 1,5

7,5

57,6

105,0

a. A.

75536

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,4

187,0

a. A.

75535

7 x 1,5

8,9

100,8

165,0

a. A.

75537

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

a. A.

75539

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

700594

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

75538

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

a. A.

700595

18 x 1,5

17,0

259,2

520,0

a. A.

700596

25 x 1,5

19,9

360,0

730,0

a. A.

701045

2 x 2,5

7,6

48,0

104,9

a. A.

701044

2 x 2,5 + 5 x 1,5

10,3

120,0

214,4

a. A.

75932

2 x 4 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

148,8

230,0

a. A.

75541

2 x 6 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

187,2

320,0

a. A.

75540

2 x 6 + 3 x 1,5

12,0

158,6

270,0

a. A.