TOPGEBER 511 PVC

câbles d'émission conformes aux standard Siemens, Lenze et Bosch Rexroth, à gaine PVC, pour pose fixe ou en mouvement occasionnel

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'émission PVC spécial selon UL/CSA
  • Plage de température
    en mouvement -0°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Tension nominale
    selon Siemens 30 V
    selon Bosch Rexroth et Lenze 300 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    conducteur/conducteur 1500 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15x Ø câble
    pose fixe 6x Ø conducteur
    100 000 cycles min.
Structure
  • Âme cuivre nu ou étamé, selon DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra- fins, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polypropylène spécial
  • Couleurs de conducteurs disponibles sur demande
  • Blindage général à drain de masse étamé et tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Film polyester
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine de couleur verte (RAL 6018) ou orange selon DESINA®
Propriétés
  • Gaine extérieure en PVC, résistant aux huiles
  • faible capacité
  • La couverture d'env. 85% de la tresse de blindage assure la meilleure réponse aux exigences de comptabilité électromagnétique (CEM)
  • Ces câbles sont fabriqués selon des directives de qualité d'excellent niveau et sont conformes aux exigences de la norme DESINA®
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine en PVC non propagateur de la flamme selon DIN EN 60332-1-1 à -1-3 (VDE 0482-332-1-1 bis -1-3)
Remarques
  • Les câbles servomoteurs correspondants se trouvent dans TOPSERV® PVC
  • Les câbles d'émission compatibles avec les chaînes porte-câbles se trouvent dans TOPGEBER 512 PUR
  • Les parenthèses () signifient écran/blindage
  • Les désignations de produits SIEMENS 6FX 5008- sont une marque commerciale déposée par la société Siemens AG et sont utilisés seulement à titre comparatif.
  • Les désignations de produits INDRAMAT INK- sont des marques commerciales déposées de la société Bosch Rexroth AG et sont utilisés uniquement à titre comparatif.
  • Les désignations de produits LENZE sont des marques commerciales déposées par la société Lenze AG et sont utilisés seulement à titre comparatif.
  • DESINA® : l'explication se trouve dans le préambule.
Utilisation

Alternative économique aux câbles d'émission PUR en cas d'utilisation en application fixe ou à mouvement occasionnel. Ces câbles faible capacité de codeur incrémental ou de signalisation de position transmettent des impulsions de commande destinées au positionnement et à la caractéristique de déplacement des servomoteurs ; ils servent de câbles de raccordement de compteurs de vitesse, de freins et de générateurs d'impulsions, dans la construction d'installations et de machines ainsi qu'en technique de commande et d'automatisation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_707417_en.pdf

Art.-
Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

für

System

OEM

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

707417

(4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD21

grün

8,9

70,3

117,8

435,20

707389

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD41

grün

8,8

58,0

118,9

499,00

707390

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD51

grün

9,6

70,7

137,7

612,30

803672

(2 x 2 x 0,22 + 1 x 2 x 0,34)

Siemens

6FX 5008-2DC00

grün

6,9

38,0

61,0

720,00

802471

(2 x 2 x 0,22)

Siemens

6FX 5008-1DC00

grün

6,9

35,0

71,0

610,00

705461

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0448

orange

8,4

50,0

99,0

599,00

707392

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0209

orange

8,8

64,0

119,0

610,00

707394

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))

Bosch Rexroth

INK-0532

orange

9,7

86,0

149,0

815,00

707077

3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)

Lenze

-

grün

9,3

54,0

95,0

450,00

707397

4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)

Lenze

-

grün

11,0

70,0

145,0

595,00

707398

3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)

Lenze

-

grün

9,2

41,0

102,0

515,00