Vérin de levage pour aéronefs T

enroulable, PUR

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
  • Tension nominale
    conducteurs de commande 300/500 V
    conducteurs de puissance 600/1000 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    conducteurs de commande 1500 V
    conducteurs de puissance 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pour utilisation flexible 15x Ø câble
Structure

Réf. 70736

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Conducteurs de puissance (4 mm²) et conducteurs de commande (0,75 mm²) - Isolation des conducteurs en PVC spécial souple au froid - Repérage conducteurs noir numéroté 4 mm² n° 1-5 + 0,75 mm² n° 6-20
  • Paire cond. données (0,34 mm²) - Isolation conducteurs en polyéthylène - Repérage conducteurs selon DIN 47100 - Conducteurs torsadés par paire - Enroulement de film - Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env. - Gaine intérieure en PVC spécial souple au froid
  • Conducteurs toronnés avec des éléments
  • Gaine intérieure en PVC spécial souple au froid
  • Gaine extérieure en PUR, tresse de maintien intégrée
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)

Réf. 77548

  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Conducteurs de puissance (2,5 mm²) et conducteurs de commande (1 mm²) - Isolation des conducteurs en TPE-E - Repérage des conducteurs noirs numérotés - Conducteur de protection V/J
  • Paire de données (0,34 mm²) - Isolation conducteurs en polypropylène - Repérage des conducteurs selon DIN 47100 - Conducteurs torsadés par paire - Enroulement de film polyester doublé d'aluminium - Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Conducteurs toronnés avec des éléments
  • Gaine extérieure en PUR, tresse de maintien intégrée
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
Utilisation

Ce câble hybride conçu spécialement pour l'industrie aéronautique contient des conducteurs d'alimentation en courant, des conducteurs de commande et des conducteurs destinés à un laser de positionnement. Ce câble pilote et positionne un robot d'assistance qui prend en charge les contraintes ponctuelles générées lors du chargement de pièces extrêmement lourdes. Comme par ex. le chargement de composants d'avions dans un transporteur grande capacité d'Airbus Industries. Le câble de réf. 77548 est destiné au même type d'applications, les élévateurs de décharge, dans l'assemblage des avions.
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
70736

5 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x 0,34

25,6

390,0

600,0

4519,00

77548

5 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x 0,34

27,0

461,0

750,0

4598,00