HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C

0,6/1kV ou 1,8/3kV, disponible également en variante robuste

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +105°C
  • Température de service sur conducteur
    max. +105°C
  • Tension nominale
    0,6/1 kV
  • Tension d'essai
    2,5 kV
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Non-inflammabilité
    CEI 60332-1
  • Homologations
    d'après DIN VDE 0250-813
    UL/CSA en préparation
Structure
  • Âme ALU à brins fins
  • Isolation spéciale noire
  • Gaine en mélange spécial
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux UV
  • Résistant aux huiles
  • Facilement confectionnable
  • Recyclable
Remarques

Demandez-vous des informations complètes concernant les propriétés des câbles et la connectique requise.

Utilisation
Le câble WK POWERLINE ALU est un câble ALU très souple dont l'âme est à brins fins et qui est destiné au domaine de la technique énergétique, en particulier aux câblages de puissance des parcs éoliens. Ce câble peut être installé d'une pièce dans le mât grâce à son extrême souplesse et à son poids propre réduit. Il est ainsi inutile d'effectuer un câblage par tronçon, ce qui gagne un temps considérable. Mais l'atout décisif est l'extrême sécurité de process inhérent à la technique de raccordement : le nombre d'interruptions diminue entre le segment supérieur du mât et le convertisseur, en fonction du nombre de câbles de puissance et de tronçons de mât, d'un maximum de 90 à seulement 18 points de liaison. Par conséquent, la durée des travaux d'installation requis est réduite de plusieurs jours à quelques heures. Pour les applications à torsion, nous recommandons d'utiliser WK 103-T, WK 135-T ou WK 137-T. Le câble WK POWERLINE ALU exige d'utiliser uniquement la connectique homologuée de la société HELUKABEL®. Soit avec l'outil C8 Crimp, soit avec le connecteur à vis (conforme à CEI 61238-1 cl. A). Voir la section du catalogue concernant les accessoires. En option, le câble est disponible en modèle sans halogène, avec une homologation UL/CSA ou une tension nominale de 1,8/3 kV.
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
707062

1 x 70

17,4

0,0

379,0

a. A.

707063

1 x 95

18,8

0,0

480,0

a. A.

707064

1 x 120

20,6

0,0

576,0

a. A.

706408

1 x 150

22,4

0,0

665,0

a. A.

706088

1 x 185

24,5

0,0

950,0

a. A.

706089

1 x 240

27,5

0,0

1150,0

a. A.

706084

1 x 300

31,9

0,0

1400,0

a. A.

706085

1 x 400

36,7

0,0

1680,0

a. A.