HELUWIND® WK 310-Torsion 1,8/3kV

résistant aux UV, adapté aux applications offshore

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Température de service sur conducteur
    max. +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Tension d'essai
    9000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Application sous torsion
    jusqu'à +/-100° par m
  • Test au feu
    CEI 60332-3, FT2
  • Absence d'halogène
    CEI 60754-1
  • Densité des fumées dégagées
    CEI 61034-1+2
  • Test à l'huile
    d'après la norme oil res II
Structure
  • Âme en cuivre nu spéciale, selon CEI 60228
  • Isolation spéciale noire
  • Mélange SSH spécial pour gaine, faiblement adhésif
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène
  • Résistance extrême à l'abrasion
  • Faiblement adhésif
  • Parfaitement non propagateur de la flamme
  • Testé à la torsion
  • Adapté aux applications offshore
  • Extrêmes résistance aux huiles
  • Résistant aux UV
  • Recyclable
  • Utilisation multi-climatique
  • Conçu pour applications CCV
  • Facilement confectionnable
Remarques

Autres sections, références et prix disponibles sur demande.

Utilisation

Le WK 305 a été conçu pour les utilisations flexibles, et spécialement pour la contrainte de torsion inhérente aux boucles de câblage des parcs éoliens. La série WK a résisté avec succès à un test de torsion comptant plus de 18 000 cycles de torsion, ce qui lui confère une sécurité fonctionnelle exceptionnelle qui dépasse de loin la durée de vie du parc éolien. Une autre particularité est le niveau de tension plus élevé de 1,8/3 kV. Le câble WK 305 remplace le WK 300 si l'absence d'halogène est indispensable.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706452

1 x 50

15,0

480,0

660,0

a. A.

706453

1 x 70

20,0

672,0

920,0

a. A.

706454

1 x 95

23,8

912,0

1300,0

a. A.

706455

1 x 120

26,3

1152,0

1600,0

a. A.

706456

1 x 150

29,2

1440,0

1990,0

a. A.

706457

1 x 185

31,4

1776,0

2430,0

a. A.

706458

1 x 240

34,4

2304,0

3280,0

a. A.

706459

1 x 300

36,9

2880,0

3960,0

a. A.

706460

1 x 400

41,5

3840,0

4800,0

a. A.