HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3kV

résistant aux UV, adapté aussi à une pose souterraine

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
    montage -20°C à +90°C
  • Température de service sur conducteur
    max. +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Tension d'essai
    9000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Application sous torsion
    jusqu'à +/-100° par m en modèle non blindé
  • Test au feu
    CEI 60332-1,
    non propagateur de la flamme et auto-extinguible
Structure
  • Âme en cuivre nu spéciale, selon CEI 60228
  • Isolation spéciale résistant à la chaleur, noire
  • Mélange spécial pour gaine résistant à la chaleur
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux UV
  • Utilisation multi-climatique
  • Testé à la torsion
  • non propagateur de la flamme
  • Résistant aux huiles
  • Recyclable
  • Facilement confectionnable
  • Adapté aussi à une pose souterraine
Remarques

Sections disponibles, références et prix sur demande.

Utilisation

Le WK 300w a été conçu pour les utilisations flexibles, et spécialement pour la contrainte de torsion inhérente aux boucles de câblage des parcs éoliens. La série WK a résisté avec succès à un test de torsion comptant plus de 18 000 cycles de torsion, ce qui lui confère une sécurité fonctionnelle exceptionnelle qui dépasse de loin la durée de vie du parc éolien. Une autre particularité est le niveau de tension plus élevé de 1,8/3 kV. Le câble WK 300w est conçu aussi pour une pose flexible dans des tubes évidés et dans la terre. Il est utilisé notamment dans le câblage de puissance entre l'armoire du convertisseur et le poste extérieur de transformation. La température de conducteur de +90° degrés rend possible une intensité admissible élevée.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706432

1 x 35

14,8

336,0

500,0

a. A.

706399

1 x 50

16,6

480,0

660,0

a. A.

706400

1 x 70

19,5

672,0

920,0

a. A.

706401

1 x 95

23,9

912,0

1300,0

a. A.

706402

1 x 120

24,8

1152,0

1600,0

a. A.

706403

1 x 150

25,9

1440,0

1990,0

a. A.

706404

1 x 185

28,7

1776,0

2430,0

a. A.

706405

1 x 240

31,2

2304,0

2877,9

a. A.

706406

1 x 300

32,0

2880,0

3960,0

a. A.

706407

1 x 400

39,2

3840,0

4800,0

a. A.