HELUKABEL® BS 5308 Part 1

câble d'instruments,
isolation des conducteurs PE ou XLPE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour instruments selon
    British Standard 5308 Partie 1
  • Plage de température
    pose fixe -20°C à +65°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe
    5x Ø extérieur (type 1)
    6x Ø extérieur (types 2+3)
Structure
  • Conducteur en cuivre, monobrin, multibrin ou à brins fins selon BS 6360, conducteurs de sections comprises entre 0,5 mm² et 1,5 mm²
  • Isolation conducteurs - polyéthylène selon BS 6234 type 03 ou - câble XLPE (polyéthylène réticulé pour LSZH)
  • Conducteurs torsadés par paire, à longueurs de pas optimisées. Longueur de pas inférieure à 100 mm Nombre de paires : 1,2,5,10,15,20,30,50
  • Paires individuellement (IAM) blindée de film aluminium ou non blindées
  • Paires torsadées en couches
  • Blindage général (CAM) en aluminium/film polyester ou sans blindage
  • Type 1 Gaine extérieure en PVC non propagateur de la flamme ou LSZH
  • Type 2 Gaine intérieure en PVC non propagateur de la flamme, armature en fils d'acier, gaine extérieur en PVC non propagateur de la flamme ou LSZH
  • Type 3 Gaine intérieure en PVC, armature en fils d'acier, gaine extérieure en PVC
  • Gaine noire ou bleue
Remarques

Étant donné que la gamme des câbles « British Standard » est importante, nous présentons uniquement les types de câbles les plus courants. Si vous avez des questions concernant des câbles « British Standard », contactez-nous au numéro de tél. : 07150 / 9209-786 ou via E-mail : spezialkabel@helukabel.de

Utilisation

Câble de mesure et de commande destiné aux installations industrielles et aux centrales électriques, ainsi qu'à la pétrochimie.
Exemples
BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = blindage général, gaine PVC BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = blindage par paires, blindage général, armature en fils d'acier, sans halogène

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703999

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.