HELUKABEL® BS 5467

courant câble fort 0,6/1kV, armé, gaine PVC

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à courant fort spécial selon
    British Standard 5467
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +90°C
    pose fixe -15°C à +90°C
  • Tension nominale
    U0/U 600/1000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe
    jusqu'à 16 mm² 6x Ø extérieur
    > 25 mm² 8x Ø extérieur
Structure
  • Conducteur en cuivre nu selon BS 6360 cl.2
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé
  • Repérage des conducteurs 1 conducteur - marron 2 conducteurs - marron, bleu 3 conducteurs - marron, noir, gris 4 conducteurs - marron, noir, bris, bleu repérage chiffré à partir de 5 conducteurs
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine intérieure PVC
  • Armature en fils d'acier galvanisé avec modèle Multicore et fils d'aluminium avec le modèle Singlecore
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine noire
Propriétés
  • Comportement au feu selon CEI 60332-1, BS 4066-1
Remarques

Étant donné que la gamme des câbles « British Standard » est importante, nous présentons uniquement les types de câbles les plus courants. Si vous avez des questions concernant les câbles « British Standard », contactez-nous au numéro de tél. 07150 / 9209-786 ou via E-mail : spezialkabel@helukabel.de

Utilisation
Utilisé comme câble de commande et à courant fort dans les environnements industriels. L'armature en fils d'acier galvanisé permet son utilisation dès qu'un degré élevé de protection mécanique est exigé. Adapté à la pose à l'air libre et à la pose souterraine.
Exemples
BS 5467 CU / XLPE / PVC / AWA / PVC = Singlecore
BS 5467 CU / XLPE / PVC / SWA / PVC = Multicore
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703834

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.