GALVANICABLE®

Câble à courant fort, extra-souple et sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -40 °C à +80 °C
    pose fixe -50 °C à +80 °C
  • Tension nominale
    U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai
    3500 V
  • Résistance d'isolement
    min. 20 MOhm/km
  • Rayon de courbure min.
    15x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Gaine anti-usure en PUR extrêmement épais
  • Gaine de couleur naturelle, lisse, brillante
Propriétés
  • Extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistance chimique : en comparaison avec d'autres matériaux, par ex. le caoutchouc ou le PVC, le PUR présente une résistance chimique nettement meilleure
  • Extrêmement épaisse, la gaine en PUR est la garante d'une durée de vie prolongée
Utilisation

Ce câble est utilisé en tant que câble de cathode à courant fort, extra-souple, pour installations de galvanoplastie à tambour ou que câble d'usure dans l'industrie chimique. Particularité : extrêmement souple, l'âme garantit la bonne qualité des contacts lors du montage du plot de contact malgré l'extrême épaisseur de la gaine d'usure. Une grande souplesse est également garantie lorsque le plot se trouve au contact des pièces à galvaniser.
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
700768

1 x 35

17,2

336,0

548,0

950,00

75497

1 x 50

19,0

480,0

686,0

1146,00

75498

1 x 70

21,5

672,0

950,0

1337,00

75499

1 x 95

24,0

912,0

1386,0

1922,00

74749

1 x 120

27,0

1152,0

1520,0

2751,00

700769

1 x 150

28,0

1440,0

2002,0

3150,00

700770

1 x 185

30,5

1776,0

2610,0

3877,00

700771

1 x 240

36,0

2304,0

3820,0

4599,00