TOPGEBER 512 PUR

câbles d'émission extra-souples pour chaînes porte-câbles conformes aux standards Siemens, Bosch Rexroth et Lenze, notamment

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'émission PUR spécial pour chaînes
    porte-câbles selon UL AWM Style 20233
    et 20236 et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    selon Siemens 30 V
    selon Bosch Rexroth et Lenze 300 V
    autres détails disponibles sur demande
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Capacité de serviceà 800 Hz
    conducteur/conducteur env. 70 nF/km
    conducteur/écran env. 110 nF/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 6 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polypropylène spécial
  • Couleurs de conducteurs disponibles sur demande
  • Guipage en toison très peu adhésif
  • Blindage général à drain de masse étamé et tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Film polyester
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine de couleur verte (RAL 6018) ou orange selon DESINA®
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR, faiblement adhésive, extrêmement résistante à l'abrasion, sans halogène, résistante aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes.
  • Ces câbles sont fabriqués selon des directives de qualité d'excellent niveau et sont conformes aux exigences de la norme DESINA®
  • L'isolation haut de gamme spéciale des conducteurs, la gaine PUR et la structure très souple de l'âme en font les câbles idéaux pour les utilisations en chaînes porte-câbles et leur confère un niveau élevé de sécurité fonctionnelle
  • La couverture d'env. 85% de la tresse de blindage assure la meilleure réponse aux exigences de comptabilité électromagnétique (CEM)
  • Grâce à l'homologation UL/CSA, spécialement intéressant pour les marchés à l'exportation
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistance aux détergents et aux désinfectants selon ECOLAB®
Remarques
  • Les câbles moteurs et servomoteurs correspondants se trouvent dans TOPSERV® PUR
  • Les câbles d'émission non destinés aux chaînes porte-câbles se trouvent dans TOPGEBER 511 PVC
  • Les parenthèses () signifient écran/blindage
  • Les désignations de produits SIEMENS 6FX 8008- sont une marque commerciale déposée par la société Siemens AG et sont utilisés seulement à titre comparatif.
  • Les désignations de produits Bosch Rexroth INK- sont des marques commerciales déposées de la société Bosch-Rexroth AG et sont utilisés uniquement à titre comparatif.
  • DESINA® : l'explication se trouve dans le préambule.
Utilisation

Ces câbles faible capacité de codeur incrémental ou de signalisation de position transmettent des impulsions de commande destinées au positionnement et à la caractéristique de déplacement des servomoteurs ; ils servent de câbles de raccordement de compteurs de vitesse, de freins et de générateurs d'impulsions en présence de contraintes mécaniques importantes, dans la construction d'installations et de machines ainsi qu'en technique de commande et d'automatisation. Respecter les directives de pose pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_700655_en.pdf

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Pour

Système

OEM

Réf.

Couleur
de la gaine

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

700655

(8 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD11

vert

7,8

54,0

79,0

24

78081

(4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD21

vert

9,8

83,0

135,0

21

707400

(3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD31

vert

9,0

74,0

119,0

21

700657

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD41

vert

8,9

66,0

120,0

26

700540

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,23 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD51

vert

9,6

75,0

138,0

-

700654

(4 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD61

vert

6,4

35,0

57,0

-

700653

(2 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD71

vert

5,0

24,0

42,0

-

78079

(12 x 0,22)

Siemens

6FX 8008-1BD81

vert

7,5

65,0

74,0

24

713622

(2 x 2 x 0,2 + 2 x 0,38)

Siemens

6FX 8008-2DC00

vert

7,0

40,0

74,0

-

706333

(5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Berger Lahr

-

vert

8,8

69,0

127,0

24

705413

(3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Elau

-

vert

7,4

43,0

82,0

24

707403

(3 x 2 x 0,25)

B+R

-

vert

6,5

31,0

60,0

24

707404

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

B+R

-

vert

8,7

48,0

98,0

24

707405

3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)

Lenze

-

vert

9,8

42,0

98,0

24

707406

4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)

Lenze

-

vert

11,3

66,0

144,0

24

707407

3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)

Lenze

-

vert

10,3

41,0

127,0

24

702050

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0209 vert

vert

8,8

64,0

99,0

24

78080

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0448 vert

vert

8,5

51,0

106,0

24

77741

(9 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0208 vert

vert

8,8

69,0

124,0

20

707738

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0209

orange

8,8

64,0

99,0

20

707739

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0448

orange

8,5

51,0

106,0

20

707740

(9 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0208

orange

8,8

69,0

124,0

20

707408

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))

Bosch Rexroth

INK-0532

orange

9,7

81,0

142,0

20

707418

(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0280

orange

9,0

84,0

134,7

20

707409

(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0750

orange

7,2

38,0

79,0

20

77743

(3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5))

Heidenhain

-

vert

8,4

81,0

109,0

-

79513

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

vert

8,5

52,0

100,0

26

707410

(3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0)

Heidenhain

-

vert

9,1

72,0

132,0

26

700560

(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

vert

8,3

67,0

104,0

-

77753

(10 x 0,14 + 2 x 0,5)

Heidenhain

-

vert

7,2

43,0

83,0

26

78963

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

Baumüller

-

vert

9,0

72,0

98,0

26

78828

(3 x 2 x 0,25)

-

-

vert

7,2

55,0

83,0

24

79613

(5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,5)

-

-

vert

8,6

69,0

130,0

21

77744

(3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,0)

-

-

vert

8,2

71,0

107,0

26

78372

(3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

-

-

vert

7,2

35,0

67,0

26

77750

(4 x (2 x 0,25) + 2 x 1,0)

-

-

vert

10,5

93,0

175,0

24

705221

(4 x 2 x 0,25)

-

-

vert

7,5

39,0

88,0

24