AIRPORT 400 Hz

enroulable, PUR, sans halogène, retardateur de flamme

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    115/200 V
  • Tension de service
    U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai
    4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 et CEI 60228
  • Isolation conducteurs PP noir numérotation 1-6 + bleu /..., numéroté 7-30/1 mm²
  • toronnés par 4 conducteurs 1 mm² en quartes
  • Conducteurs et 6 faisceaux toronnés entre eux
  • Gaine intérieure PUR
  • Tresse de soutien
  • Gaine PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)

Réf. 702801

  • Âme en cuivre nu, 7 brins
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé noir, numéroté 1-6 + bleu
  • Gaine intérieure polyéthylène
  • Câble concentrique en fils de cuivre nu, section 35 mm²
  • Gaine polyéthylène
  • Gaine noire
Propriétés
  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes

Particularité : Avec les câbles à 4 conducteurs, dans le réseau à 400 Hz, la transmission de puissance élevées s'accompagne d'asymétries de tension et de pertes inductives de tension plus importantes. Ces caractéristiques défavorables sont atténuées dans une certaine mesure par l'utilisation de sept conducteurs par câble. Le conducteur-âme (central) fait alors office de conducteur neutre (bleu) et six conducteurs de section identique (noirs avec repérage) sont toronnés en une couche enserrant le conducteur-âme. Deux conducteurs situés à l'opposé l'un de l'autre sont raccordés en parallèle à un fil de phase.

Remarques
  • Distribué uniquement par nos partenaires agréés
Utilisation

Les câbles 400 Hz sont utilisés pour l'alimentation électrique d'avions (réseau de bord), les installations de traitement de données, les stations radar, les stations radio, etc. Pour des raisons de sécurité, les installations de traitement des données, les stations radar et les systèmes de communication sont raccordés à des installations d'alimentation électrique sans interruption à l'aide de câbles 400 Hz. En effet, ces installations empêchent une panne totale de courant et compensent les fluctuations de tension éventuelles. Adaptés à la pose en intérieur et à l'air libre. Domaines d'utilisation : Dérouleurs de câble (tourets) encastrables dans le sol, en suspension sur des passerelles aéroportuaires et des porte-câbles articulés déployables.
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
700573

7 x 25 + 6 x 4 x 1,0

41,0

1910,0

2140,0

a. A.

770009

7 x 35 + 6 x 4 x 1,0

42,5

2625,0

2950,0

a. A.

700574

7 x 50 + 6 x 4 x 1,0

51,0

3590,0

4030,0

a. A.