AIRPORT 400 Hz

PUR, sans halogène, retardateur de flamme

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    115/200 V
  • Tension de service
    U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai
    4000 V
  • Rayon de courbure min.
    6x Ø de câble
Structure

Référence 700566-700569

  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 et CEI 60228
  • Isolation des conducteurs en plastique spécial
  • Gaine jaune (RAL 1021)

Réf. 700570, 770001-770003

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 et CEI 60228
  • Isolation conducteurs PP/PUR gris numérotation 1-4/1 mm²
  • Conducteurs 1 mm² toronnés en faisceau
  • Double gaine PUR/PUR
  • Gaine jaune (RAL 1021)

Réf. 700571, 770005, 770004, 700572

  • torsadés tous les 4x articles 700570, 770001-770003

Propriétés

Réf. 700570, 770001-770003

  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
Remarques
  • Distribué uniquement par nos partenaires agréés
Utilisation

Les câbles 400 Hz sont utilisés pour l'alimentation électrique d'avions (réseau de bord), les installations de traitement de données, les stations radar, les stations radio, etc. Pour des raisons de sécurité, les installations de traitement des données, les stations radar et les systèmes de communication sont raccordés à des installations d'alimentation électrique sans interruption à l'aide de câbles 400 Hz. En effet, ces installations empêchent une panne totale de courant et compensent les fluctuations de tension éventuelles. Adaptés à une pose en intérieur et à l'air libre. Souplesse importante, qui permet de le raccorder directement au connecteur de l'avion sans raccord intermédiaire sans pour autant mettre les contacts en danger.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700566

1 x 35

11,5

336,0

430,0

a. A.

700570

1 x 35 + 4 x 1,0

16,1

375,0

490,0

a. A.

700567

1 x 50

12,6

480,0

665,0

a. A.

770001

1 x 50 + 4 x 1,0

17,0

519,0

600,0

a. A.

700568

1 x 70

14,0

672,0

910,0

a. A.

770002

1 x 70 + 4 x 1,0

20,5

711,0

800,0

a. A.

700569

1 x 120

23,0

1152,0

1545,0

a. A.

770003

1 x 120 + 4 x 1,0

25,0

1191,0

1400,0

a. A.