TOPFLEX® 302-UL

very high flexible PVC single core double insulated 0,6/1 kV

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques

TOPFLEX® 302

  • Câble PVC spécial à double isolation
    souple au froid
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 600/1000 V
  • Tension AC d'essai, 50 Hz
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pour utilisation flexible
    5x Ø câble

TOPFLEX® 302-UL

  • Caractéristiques techniques id. plus haut, mais
  • également, homologation UL Style 10107
  • Tension nominale
    UL 600 V
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation PVC souple au froid, couleur naturelle
  • Gaine PVC souple au froid, mélange TM2
  • Gaine noire
Propriétés
  • Gaine résistante aux UV
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)
  • Ce câble est admis pour la catégorie de surtension II
Utilisation

Les câbles sont conçus spécialement pour servir de câble de branchement du contact de frottement des collecteurs de courant. Destinés également aux utilisations dans des chaînes d'alimentation en énergie, les automates manipulateurs, les robots, les machines-outils, les machines d'usinage et de traitement et presque tous les domaines d'utilisation flexible à mouvement libre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700231

1 x 1,5

16

5,2

14,4

25,0

86,00

700232

1 x 2,5

14

6,4

24,0

42,0

126,00

700233

1 x 4

12

7,0

38,4

58,0

162,00

700234

1 x 6

10

7,5

57,6

85,0

210,00

701351

1 x 10

8

9,1

96,0

130,0

324,00

700114

1 x 16

6

10,8

153,6

190,0

464,00

701352

1 x 25

4

13,1

240,0

280,0

618,00

701353

1 x 35

2

14,1

336,0

400,0

899,00

701354

1 x 50

1

15,8

480,0

520,0

1232,00

700235

1 x 70

2/0

19,0

672,0

720,0

1639,00

701355

1 x 95

3/0

21,5

912,0

1050,0

2069,00

701356

1 x 120

4/0

23,2

1152,0

1220,0

2552,00

701357

1 x 150

300 kcmil

25,2

1440,0

1500,0

3137,00

701358

1 x 185

350 kcmil

27,0

1776,0

1940,0

3874,00

701359

1 x 240

500 kcmil

31,5

2304,0

2675,0

4973,00