HELUTRUCK® 270 (FLRYY)

câble basse-tension PVC pour véhicules utilitaires, homologation ADR

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +85°C
  • Tension d'essai
    2000 V min. 5 min.
  • Capacité
    max. 50 pF/m pour la paire de données
    max. 100 pf/m entre paire de conducteurs de données
    et les autres conducteurs
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    12x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial résistant au froid
  • Repérage des conducteurs en couleurs, voir le tableau ci-dessous
  • Gaine extérieure en PVC spécial, disponible également avec une gaine en PUR
  • Gaine noire
Propriétés
  • Gaine PVC résistant au froid, résistant aux UV
  • Largement résistant aux huiles, aux intempéries et aux produits chimiques ; résistance chimique (voir le tableau Informations techniques)

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Les câbles sont conformes à la norme internationale ISO 4141 et à la norme DIN/ISO 6722
  • N° d'identification du composant TÜ.EGG.073-03

Particularité

  • Conformité aux consignes GGVS (Gefahrgutverordnungen, réglementation concernant les matières dangereuses)
  • Homologués et testés par le TÜV
  • Conformité aux consignes ADR
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Utilisation

Ces câbles basse tension sont destinés au câblage de l'installation électrique lors de la construction de véhicules utilitaires. Conçu spécialement pour les remorques et les semi-remorques. Grâce à leur homologation ADR, les remorques et semi-remorques sont autorisés à transporter des produits dangereux.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700016

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

51,00

700575

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

95,00

702179

3 x 0,75

5,3

21,6

52,4

57,00

700582

7 x 0,75

7,3

50,4

101,0

121,00

75255

2 x 1

6,0

19,2

56,0

55,00

75254

2 x 1

6,0

19,2

56,0

55,00

75256

3 x 1

6,3

28,8

66,0

62,00

700578

3 x 1

6,6

28,8

66,0

62,00

75257

4 x 1

6,8

38,4

80,0

73,00

75258

5 x 1

7,5

48,0

98,0

93,00

75260

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700580

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

75259

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700581

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700849

5 x 1 + 1 x 2,5

9,3

65,7

149,5

180,00

700576

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

63,00

700577

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

63,00

700579

4 x 1,5

7,5

57,6

106,0

117,00

700407

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,5

139,2

238,0

311,00

75262

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,5

187,0

167,00

700032

7 x 1,5

10,3

100,8

185,0

159,00

75261

7 x 1,5

8,9

100,2

165,0

159,00

75263

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

311,00

700583

8 x 1,5 + 5 x 2,5

14,8

235,2

360,0

373,00

75267

9 x 1,5 + 4 x 2,5

14,8

200,0

350,0

330,00

75265

10 x 1,5 + 3 x 2,5

12,5

168,0

366,0

315,00

75319

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

490,00

700017

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,3

244,8

391,0

490,00

705167

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

490,00

75266

10 x 1,5 + 3 x 2,5

13,0

216,0

345,0

315,00

700018

11 x 1,5 + 3 x 2,5

13,5

230,4

365,0

361,00

700142

3 x 2,5 + 4 x 1,5

10,3

129,6

221,0

307,00

706627

4 x 6 + 1 x 1,5

13,7

244,8

411,0

610,00