ROBOFLEX®-recycle

Câble de capteur M12 à 4 pôles + confectionné d'un côté PE

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (5 pôles)

Couleur conducteurs ma, be, no, bl, V/J DE 5,5 +/-0,2 mm

Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

IP67

codé A

Télécharger
Data sheet

Stecker o. Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672393

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672394

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672396

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672397

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672399

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672403

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672404

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672406

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672407

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672409

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672343

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672344

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672346

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672347

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672349

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672353

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672354

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672356

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672357

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672359

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.