ROBOFLEX®-recycle

Câble de capteur M12 blindé, confectionné des deux côtés

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Rubanage feuillard de polyester
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env., écran D pour applications en robotique
  • Gaine en mélange spécial résistant aux perles de soudure, recyclable, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no
  • Diamètre extérieur 5,2 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ni, ma, be, no, bl
  • Diamètre extérieur 5,5 +/-0,2 mm

Structure (5 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no, bl, gr
  • Diamètre extérieur 6,0 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

IP67 codé A

Utilisation

Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.

  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).
Télécharger
Data sheet

Stecker / Buchse

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671953

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671954

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671956

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671957

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671759

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671963

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671964

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671966

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671967

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671969

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671973

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671974

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671976

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671977

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671979

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671983

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671984

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671986

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671988

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671989

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671993

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671994

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671996

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671997

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671999

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

672003

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

672004

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

672006

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

672007

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

672009

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

672013

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

672014

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

672016

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

672017

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

672019

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

672023

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

672024

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

672026

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

672027

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

672029

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

672033

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

672034

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

672036

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

672037

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

672039

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.