ROBOFLEX®-recycle

Câble de capteur M12 blindé, confectionné d'un côté

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Rubanage feuillard de polyester
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env., écran D pour applications en robotique
  • Gaine en mélange spécial résistant aux perles de soudure, recyclable, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no
  • Diamètre extérieur 5,2 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ni, ma, be, no, bl
  • Diamètre extérieur 5,5 +/-0,2 mm

Structure (5 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no, bl, gr
  • Diamètre extérieur 6,0 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

IP67 codé A

Utilisation

Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.

  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).
Télécharger
Data sheet

Stecker einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671893

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671894

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671896

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671897

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671899

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671903

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671904

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671906

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671907

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671909

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671913

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671914

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671916

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671917

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671919

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671923

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671924

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671926

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671927

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671929

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671933

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671934

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671936

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671937

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671939

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671943

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671944

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671946

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671947

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671949

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.