ROBOFLEX®-recycle

M12 socket straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Rubanage feuillard de polyester
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env., écran D pour applications en robotique
  • Gaine en mélange spécial résistant aux perles de soudure, recyclable, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no
  • Diamètre extérieur 5,2 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ni, ma, be, no, bl
  • Diamètre extérieur 5,5 +/-0,2 mm

Structure (5 pôles)

  • Isolation conducteurs polyester ma, be, no, bl, gr
  • Diamètre extérieur 6,0 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

IP67 codé A

Utilisation

Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.

  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).
Télécharger
Data sheet

Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671873

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671874

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671876

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671877

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671879

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671883

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671884

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671886

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671887

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671889

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671833

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671834

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671836

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671837

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671839

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671843

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671844

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671846

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671847

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671849

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671854

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671850

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671851

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671852

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671853

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671859

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671855

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671856

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671857

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671858

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

300,0

a. A.

a. A.

a. A.