ROBOFLEX®-recycle

M12 plug straight and socket straight, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL

  • Fabrication
    d'après VDE

  • Plage de température :

    pose fixe
    -40°C à +120°C
    pose flexible
    -30°C à +120°C
  • Tension nominale :
    300 V

  • Tension d'essai :
    2000 V

  • Rayon de courbure minimum :
    env. 7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)

  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur 5 m de déplacement horizontal

  • Accélération :
    max. 5 m/s²

  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions.

  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m

Structure

Structure (3 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm

  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma

  • Conducteurs torsadés en couches

  • Gaine en mélange spécial

  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)

  • Couleur de la gaine : noir

  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, ma, bl, be
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)
  • Couleur de la gaine : noir
  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles

  • selon VDE 0473 Partie 811-2-1

  • Bonne résistance aux acides, aux produits alcalins et aux solvants

  • Non réticulé

  • Résistance aux perles de soudure

  • Recyclable

  • Sans halogène

  • Sans silicone ni cadmium

  • Exempt de substance réduisant l'adhésion de la peinture

  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques

  • Résistant à l'abrasion

  • Résistant à l'usure

  • Extra-souple

  • Résistant aux UV

  • Conforme ROHS

  • Conforme CE

Remarques

* Modèle pour la version à 2 LED, couleur jaune et verte. Version à 3 LED de couleur blanche, jaune et verte - disponible sur demande.

** Câble spécial ROBOFLEX®-recycle confectionné des deux côtés, connecteur M12 mâle droit et femelle coudé, à 5 pôles. Disponible sur demande.

Utilisation
Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.
  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).

Stecker gerade / Buchse gerade

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671341

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

670750

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670751

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670752

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670753

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670771

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

670774

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670775

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670776

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670777

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671493

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

671494

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671496

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671497

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671499

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.