ROBOFLEX®-recycle

M12 confectionné des deux côtés

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles)

Couleur conducteurs ma, be, no DE 4,9 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

Couleur conducteurs ma, be, no, bl DE 5,2 +/-0,2 mm

Structure (5 pôles)

ma, be, no, bl, gr DE 5,5 +/-0,2 mm

Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

* Modèle pour la version à 2 LED de couleur jaune et verte. Version à 3 LED de couleur blanche, jaune et verte - disponible sur demande.

** Câble spécial ROBOFLEX®-recycle confectionné des deux côtés, connecteurs M12 mâle droit et femelle coudé, à 5 pôles disponible sur demande IP67 codé A

Downloads
Data sheet

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit LED

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670866

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

670802

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670803

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670804

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670805

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670867

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

670814

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670815

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670816

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670817

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.