ROBOFLEX®-recycle

M12 plug angled and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL

  • Fabrication
    d'après VDE

  • Plage de température :

    pose fixe -40°C à +120°C
    pose flexible -30°C à +120°C

  • Tension nominale :
    300 V

  • Tension d'essai :
    2000 V

  • Rayon de courbure minimum :
    env. 7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)

  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur 5 m de déplacement horizontal

  • Accélération :
    max. 5 m/s²

  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions.

  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m

Structure

Structure (3 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm

  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma

  • Conducteurs torsadés en couches

  • Gaine en mélange spécial

  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)

  • Couleur de la gaine : noir

  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, ma, bl, be
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)
  • Couleur de la gaine : noir
  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles

  • selon VDE 0473 Partie 811-2-1

  • Bonne résistance aux acides, aux produits alcalins et aux solvants

  • Non réticulé

  • Résistance aux perles de soudure

  • Recyclable

  • Sans halogène

  • Sans silicone ni cadmium

  • Exempt de substance réduisant l'adhésion de la peinture

  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques

  • Résistant à l'abrasion

  • Résistant à l'usure

  • Extra-souple

  • Résistant aux UV

  • Conforme ROHS

  • Conforme CE

Remarques

* Modèle pour la version à 2 LED, couleur jaune et verte. Version à 3 LED de couleur blanche, jaune et verte - disponible sur demande.

** Câble spécial ROBOFLEX®-recycle confectionné des deux côtés, connecteur M12 mâle droit et femelle coudé, à 5 pôles. Disponible sur demande.

Utilisation
Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.
  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670766

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670767

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670768

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670769

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670790

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670791

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670792

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670793

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671533

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671534

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671536

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671537

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.