ROBOFLEX®-recycle

M12 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation
    Homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale
    300 V
  • Tension d'essai
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement
    max. 3,3 m/s sur 5 m de déplacement
    horizontal
  • Accélération
    max. 5 m/s²
  • Cycles de flexion alternée et de torsion
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles) Couleurs conducteurs ma, be, no DE 4,9 +/-0,2 mm Structure (4 pôles) Couleurs conducteurs ma, be, no, bl DE 5,2+/- 0,2 mm Structure (5 pôles) Couleurs conducteurs ma, be, no, bl, gr DE 5,5 +/-0,2 mm

Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

* Modèle pour la version à 2 LED de couleur jaune et verte. Version à 3 LED de couleur blanche, jaune et verte - disponible sur demande. ** Câble de capteur ROBOFLEX®-recycle équipé d'un côté, connecteur femelle M12 coudé, à 5 pôles. disponible sur demande. IP67 codé A

Télécharger
Data sheet

Buchse

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670722

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670723

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670724

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670725

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670738

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670739

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670740

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670741

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671438

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671439

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671440

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671441

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

670718

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670719

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670720

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670721

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670734

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670735

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670736

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670737

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671434

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671435

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671436

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671437

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.