ROBOFLEX®-recycle

Connecteur M12 droit ou coudé, confectionné d'un côté, 3, 4 et 5 pôles

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL
  • Fabrication
    d'après VDE
  • Plage de température :
    pose fixe -40°C à +105°C
    pose flexible -30°C à +105°C
  • Tension nominale :
    300 V
  • Tension d'essai :
    2000 V
  • Rayon de courbure minimum :
    7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)
  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur déplacement horizontal
    long de 5 m
  • Accélération :
    5 m/s² max.
  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions
  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m
Structure
  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Couleur de la gaine : noir

Structure (3 pôles)

Couleurs conducteurs ma, be, no DE 4,9 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

Couleurs conducteurs ma, be, no, bl DE 5,2 +/-0,2 mm

Structure (5 pôles)

Couleurs conducteurs ma, be, no, bl, gr DE 5,5 +/-0,2 mm

Propriétés
  • Très bonne résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Bonne résistance aux acides, produits alcalins et aux solvants
  • Non réticulé
  • Résistance aux perles de soudure
  • Recyclable
  • Sans halogène
  • Sans silicone ni cadmium
  • Sans substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques
  • Résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'usure
  • Extra-souple
  • Résistant aux UV
  • Conforme ROHS
  • Conforme CE
Remarques

IP67 codé A

Utilisation

Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.

  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670710

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670711

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670712

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670713

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670714

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670715

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670716

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670717

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670726

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670727

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670728

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670729

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

670730

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670731

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670732

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670733

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671426

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671427

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671428

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671429

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

671430

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671431

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671432

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671433

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.