ROBOFLEX®-recycle

M8 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin and 4-pin

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Homologation :
    homologation UL/cUL

  • Fabrication
    d'après VDE

  • Plage de température :

    pose fixe -40°C à +120°C
    pose flexible -30°C à +120°C

  • Tension nominale :
    300 V

  • Tension d'essai :
    2000 V

  • Rayon de courbure minimum :
    env. 7,5 x diamètre de câble
    (utilisation flexible)

  • Vitesse de déplacement :
    max. 3,3 m/s sur 5 m de déplacement horizontal

  • Accélération :
    max. 5 m/s²

  • Cycles de flexion alternée et de torsion :
    min. 10 millions.

  • Contrainte de torsion :
    +/- 360°/m

Structure

Structure (3 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, be, ma
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)
  • Couleur de la gaine : noir
  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm

Structure (4 pôles)

  • Âme en cuivre nu, 42 x 0,10 mm
  • Isolation conducteurs polyester no, ma, bl, be
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine en mélange spécial
  • résistant aux perles de soudure, mat, faiblement adhésif, non propagateur de la flamme et auto-extinguible (selon VDE 0472 Catégorie 804, CEI 60332-1)
  • Couleur de la gaine : noir
  • Diamètre extérieur 4,9 +/-0,2 mm
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles

  • selon VDE 0473 Partie 811-2-1

  • Bonne résistance aux acides, aux produits alcalins et aux solvants

  • Non réticulé

  • Résistance aux perles de soudure

  • Recyclable

  • Sans halogène

  • Sans silicone ni cadmium

  • Exempt de substance réduisant l'adhésion de la peinture

  • Très bonne résistance aux contraintes mécaniques

  • Résistant à l'abrasion

  • Résistant à l'usure

  • Extra-souple

  • Résistant aux UV

  • Conforme ROHS

  • Conforme CE

Remarques

IP67

codé A

Utilisation
Les câbles équipés de ce nouveau matériau de gaine répondent à toutes les exigences inhérentes aux contraintes mécaniques extrêmement élevées, qu'il s'agisse de l'abrasion, de l'encoche, de la torsion, de la flexion alternée, de la souplesse et de la résistance aux huiles. Utilisés en technique d'automatisation, dans la construction d'installations et de machines, la construction de dispositifs de manipulation et de soudure, des appareils de montage et de manipulation, des robots de soudage, machines-outils, hauts-fourneaux et laminoirs. Ces câbles présentent une nouvelle caractéristique : la résistance aux perles de soudure sans la réticulation nécessaire normalement.
  • L'élastomère thermoplastique non réticulé que nous avons développé est entièrement recyclable.
  • Par contre, les élastomères réticulés classiques ne sont pas recyclables et sont nettement dommageables à notre environnement.
  • Ce point devrait intéresser surtout les clients qui disposent d'un système de gestion environnementale certifié DIN EN ISO 14001, pour lesquels il est donc important d'utiliser des matériaux recyclables.
  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des autres câbles du marché, car leur utilisation est extrêmement souple, que ce soit dans les robots (torsion) ou les chaînes porte-câbles (contrainte dynamique).

Buchse gerade

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670668

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670669

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670670

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670671

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670656

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670657

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670658

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670659

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670684

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670685

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670686

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670687

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

670693

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670694

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670695

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670696

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.