TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

câble de raccordement moteur 0,6/1kV, destiné au câblage de puissance en présence de convertisseurs de fréquence, double blindage, intensité admissible élevée, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur spécial pour
    convertisseurs de fréquence, d'après
    DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement- 5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise
    courant monophasé et triphasé 700/1200 V
    courant continu 900/1800 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
    pose fixe et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (VPE)
  • Repérage des conducteurs MA, NO, GR
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Capacité de service réduite
  • Une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
  • Résistant aux UV
  • Utilisation en extérieur, pose souterraine possible à partir de 4G16 mm²
  • Ce câble de raccordement moteur blindé, dont les différents conducteurs ont une capacité de service réduite résultant de l'isolation des conducteurs en VPE spécial et à faible capacité de blindage réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux valeurs des câbles de raccordement PE.
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Répond aux exigences CEM selon EN 55011 ou DIN VDE 0875 Partie 11
Remarques
  • **) Intensité admissible en fonctionnement permanent, température ambiante jusqu'à 30°C. En présence de températures ambiantes différentes, appliquer les facteurs de conversion ainsi que les principes de la norme DIN VDE 0298 Partie 4.
Utilisation

Ce câble de raccordement moteur, TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J pour convertisseurs de fréquence assure la CEM dans les installations et les bâtiments, protège les dispositifs comprenant appareils et matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. L'intensité admissible est supérieure à celle des câbles de raccordement moteur PE car la température de service admise sur le conducteur est de +90°C. Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur, pose souterraine possible à partir de 4G16mm². Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnementales, l'industrie de l'emballage et les machines-outils. Appareils de manipulation, pour entraînements SIMOVERT dans l'industrie, avec les pompes, ventilateurs, convoyeurs et installations de climatisation, etc., utilisation en zones Ex.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage.
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
Capacité de service

Résistance de couplage

Intensité admissible **)

3 conducteurs en charge

en Ampère

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

Conducteur / Conducteur

env. nF / km

Conducteur / Blindage

env. nF / km

avec 1 MHz

Ohm/km

avec 30 MHz

Ohm/km

24489

4 G 1,5

10,1

70

110

23

95,0

230,0

16

24490

4 G 2,5

11,2

80

130

18

210

32

150,0

300,0

14

24491

4 G 4

12,8

90

150

11

210

42

235,0

485,0

12

24492

4 G 6

14,9

90

150

6

150

54

320,0

630,0

10

24493

4 G 10

17,7

120

200

7

180

75

533,0

860,0

8

24494

4 G 16

20,9

120

210

9

190

100

789,0

1290,0

6

24495

4 G 25

25,3

140

230

4

95

127

1236,0

1860,0

4

24496

4 G 35

28,0

150

260

3

85

158

1662,0

2610,0

2

24497

4 G 50

32,3

190

320

2

40

192

2345,0

2950,0

1

24498

4 G 70

37,6

190

320

2

45

246

3196,0

3950,0

2/0

24499

4 G 95

41,6

250

410

1

50

298

4316,0

5300,0

3/0

24500

4 G 120

44,8

346

5435,0

6600,0

4/0

24506

4 G 150

52,3

399

6394,0

7040,0

300 kcmil

24507

4 G 185

58,7

456

7639,0

8380,0

350 kcmil