Câbles d'émission PUR

câbles pour transmission de données, extra-souples pour chaînes porte-câbles, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    TOPFLEX®-PUR 350 V
    Câble pour boucle de vitesse C-PUR 450 V
    Câble de codeur incrémental C-PUR 250 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PP
  • Référence 22847 blindage cuivre sur chaque paires ou conducteurs, puis gaine PETP (polytéréphtalate d'éthylène)
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau annexe
  • Conducteurs torsadés entre eux, ou assemblés par paire , longueurs de pas optimisées (paires avec réf. 22818)
  • Rubanage en non tissé
  • Drain de masse
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR spécial mat
  • Couleur de gaine, voir le tableau annexe
Propriétés
  • Gaine extérieure PUR, faiblement adhésive
  • Résistant aux huiles et graisses, aux acides et aux produits alcalins, aux liquides hydrauliques, à l'ozone et à l'oxygène, aux rayons UV, à l'hydrolyse, aux microbes, à l'eau et aux intempéries
  • La haute résistance aux frottements et une haute tenue aux entailles permettent de répondre à un niveau d'exigence élevé
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • Pour les applications extrêmes dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique aux chaînes porte-câbles que nous fournissons sur demande.
  • Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
Utilisation

Les deux câbles assurent différentes tâches de pilotage de servomoteurs. Les câbles codeurs servent à réguler la vitesse du moteur et mesurent les valeurs d'état RÉEL. Le câble de codeur incrémental ou de signalisation de position transmet des impulsions de commande de positionnement et de caractéristiques de déplacement des servomoteurs et sert de câble de raccordement souple pour compteur de vitesse, freins et générateurs d'impulsions. Destinés aux contraintes mécaniques élevées, dans la construction d'installations, de machines et de commandes dans des locaux secs, humides ou mouillés. Spécialement conçus pour une utilisation continue dans des chaînes porte-câbles, des robots industriels et des automates de manipulation, car ils permettent un transfert de haute qualité des données et des signaux. Ils disposent également de conducteurs supplémentaires dédiés à l'alimentation des différents composants en tension. La tresse de blindage garantit la transmission des signaux sans perturbation. L'optimisation de la structure et l'utilisation de matériaux d'isolation et de gainage spécialement conçus pour les domaines d'applications mentionnés permettent d'obtenir une durée de vie prolongée et un excellent rapport qualité-prix.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22849

(10 x 0,14 + 2 x 0,5)

7,2

39,0

83,0

611,00

22848

(10 x 0,14 + 4 x 0,5)

7,7

54,3

96,0

799,00

22834

(15 x 0,14 + 4 x 0,5)

7,9

58,0

120,0

1210,00