TOPFLEX® Motor 109

câble de raccordement moteur à faible capacité, 0,6/1kV, intensité admissible élevée, sans halogène, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur spécial pour
    convertisseurs de fréquence
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise
    courant monophasé et triphasé 700/1200 V
    courant continu 900/1800 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Capacité de service
    en fonction de la section de conducteur
    conducteur/conducteur 70 à 250 nF/km
    conducteur/blindage 110 à 410 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
    pose fixe et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PUR spécial
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • L'isolation en polymère spécial garantit de faibles pertes diélectriques, une rigidité diélectrique double, une durée de vie prolongée et de faibles perturbations de blindage, ainsi qu'une intensité admissible supérieure
  • Une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
  • Résistant aux UV
  • Utilisation en extérieur
  • Ce câble de raccordement moteur blindé, dont les différents conducteurs ont une capacité de service réduite résultant de l'isolation des conducteurs en polymère spécial et à faible capacité de blindage, réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux valeurs des câbles de raccordement PVC et augmente l'intensité admissible
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Construction conforme aux exigences de VdS 3501:2006-04
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Faible capacité de service, contrôle selon DIN VDE 0472 Partie 504, Catégorie B
  • Répond aux exigences CEM selon EN 55011 ou DIN VDE 0875 Partie 11
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Ce câble de raccordement moteur permet une intensité admissible supérieure et assure également la CEM dans les installations et les bâtiments, les dispositifs comprenant appareils et les matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. Il est utilisé dans l'industrie de l'emballage, l'industrie automobile et agro-alimentaire, en technique environnementale, dans la construction de machines-outils et la technique d'installations. Pour entraînements SIMOVERT dans l'industrie, avec les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs. Utilisables avec des contraintes mécaniques moyennes, en pose fixe et en mouvement libre occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage.
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
Cu 150,-

22724

3 G 1,5

9,4

72,0

200,0

336,00

22707

4 G 1,5

10,4

95,0

230,0

389,00

22708

5 G 1,5

11,2

117,0

258,0

422,00

22709

7 G 1,5

13,2

148,0

281,0

567,00

22710

3 G 2,5

11,2

137,0

270,0

428,00

22711

4 G 2,5

12,5

150,0

300,0

526,00

22712

5 G 2,5

13,5

200,0

352,0

570,00

22713

7 G 2,5

16,0

230,0

473,0

740,00

22714

4 G 4

14,2

235,0

485,0

798,00

22715

5 G 4

15,4

321,0

567,0

860,00

22716

7 G 4

18,2

352,0

603,0

1071,00

22717

4 G 6

15,2

320,0

633,0

1280,00

22718

5 G 6

16,8

439,0

679,0

1408,00

22719

7 G 6

20,0

501,0

771,0

1919,00

22720

4 G 10

19,5

533,0

860,0

1702,00

22721

5 G 10

21,6

711,0

1029,0

1962,00

22722

4 G 16

23,1

789,0

1290,0

2426,00

22723

4 G 25

27,1

1236,0

1862,0

4520,00