TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103

câble de raccordement moteur à faible capacité, 1000 V, intensité admissible élevée, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur spécial pour
    convertisseurs de fréquence, selon
    UL-AWM Style 21179
  • Plage de température
    en mouvement - 5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Capacité de service
    en fonction de la section de conducteur
    conducteur/conducteur 70 à 250 nF/km
    conducteur/blindage 110 à 410 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe, Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
  • Avec marquage métrique
Propriétés

Essais

 

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • L'isolation en polymère spécial garantit de faibles pertes diélectriques, une rigidité diélectrique double, une durée de vie prolongée et de faibles perturbations de blindage, ainsi qu'une intensité admissible supérieure
  • Répond aux exigences CEM des normes EN 55011 ou DIN VDE 0875 Partie 11
  • Une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
  • Ce câble de raccordement moteur blindé, dont les différents conducteurs ont une capacité de service réduite résultant de l'isolation des conducteurs en polymère spécial et à faible capacité de blindage, qui réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux valeurs des câbles de raccordement PVC et augmente l'intensité admissible
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Construction conforme aux exigences de VdS 3501:2006-04
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

 

Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Ce câble de raccordement moteur conforme à UL/CSA permet une intensité admissible supérieure et assure également la CEM dans les installations et les bâtiments, les dispositifs comprenant appareils et les matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. Il est utilisé dans l'industrie de l'emballage, l'industrie automobile et agro-alimentaire, en technique environnementale, dans la construction de machines-outils et la technique d'installations. Pour entraînements SIMOVERT dans l'industrie, avec les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs. Utilisables avec des contraintes mécaniques moyennes, en pose fixe et en mouvement libre occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés. Utilisation dans des zones Ex.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage.
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
Cu 150,-

22689

3 G 1,5

9,4

72,0

200,0

476,00

22690

4 G 1,5

10,4

95,0

230,0

553,00

22691

5 G 1,5

11,2

117,0

258,0

590,00

22692

7 G 1,5

13,2

148,0

281,0

818,00

22693

3 G 2,5

11,2

137,0

270,0

556,00

22694

4 G 2,5

12,5

150,0

300,0

688,00

22695

5 G 2,5

13,5

200,0

352,0

750,00

22696

7 G 2,5

16,0

230,0

473,0

973,00

22697

4 G 4

14,2

235,0

485,0

897,00

22698

5 G 4

15,4

321,0

567,0

1003,00

22699

7 G 4

18,2

352,0

603,0

1244,00

22700

4 G 6

15,2

320,0

633,0

1050,00

22701

5 G 6

16,8

439,0

679,0

1175,00

22702

7 G 6

20,0

501,0

771,0

1594,00

22703

4 G 10

19,5

533,0

860,0

1706,00

22704

5 G 10

21,6

711,0

1029,0

1969,00

22705

4 G 16

23,1

789,0

1290,0

2470,00

22706

4 G 25

27,1

1236,0

1862,0

3185,00