TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA

câble de raccordement moteur 1000 V, destiné au câblage de commande en présence de convertisseurs de fréquence, double blindage, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur PUR spécial pour
    convertisseurs de fréquence selon UL AWM Style
    20234 et CSA AWM, d'après
    DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement- 5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    UL 1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe, Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en polyéthylène (PE)
  • Repérage couleur des fils NO, MA, GR
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Répond aux exigences CEM des normes EN 55011 ou DIN VDE 0875 Partie 11
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, ignifugé, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Capacité de service réduite
  • Une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
  • Résistant aux UV
  • Utilisation en extérieur
  • Ce câble de raccordement moteur blindé, dont les différents conducteurs ont une capacité de service réduite résultant de l'isolation des conducteurs en PE spécial et à faible capacité de blindage réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux valeurs des câbles de raccordement PVC
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure en PUR auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804, Catégorie B)
Remarques
  • **) Intensité admissible en fonctionnement permanent, température ambiante jusqu'à 30°C. En présence de température ambiantes différentes, appliquer les facteurs de conversion ainsi que les principes de la norme DIN VDE 0298 Partie 4.  
Utilisation
Ce câble de raccordement moteur à gaine extérieure PUR, TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y pour convertisseurs de fréquence assure la CEM dans les installations et les bâtiments, protège les dispositifs comprenant appareils et matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnementales, l'industrie de l'emballage et les machines-outils. Appareils de manipulation, pour entraînements SIMOVERT dans l'industrie, avec les pompes, ventilateurs, convoyeurs et installations de climatisation, etc., utilisation en zones Ex.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

22389

4 G 1,5

10,3

18

95,0

230,0

355,00

22390

4 G 2,5

12,3

80

130

18

210

26

150,0

300,0

418,00

22391

4 G 4

13,9

90

150

11

210

34

235,0

485,0

741,00

22392

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

630,0

888,00

22393

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

860,0

1156,00

22394

4 G 16

23,3

140

230

9

190

82

789,0

1290,0

2019,00

22395

4 G 25

27,4

120

211

4

95

108

1180,0

1800,0

2686,00

22396

4 G 35

30,3

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

4866,00

22397

4 G 50

35,5

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

5421,00

22398

4 G 70

40,2

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

7109,00

22399

4 G 95

44,5

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

7457,00

22566

4 G 120

50,3

292

5435,0

6600,0

8527,00

22567

4 G 150

56,1

335

6394,0

7040,0

10831,00

22568

4 G 185

58,0

382

7639,0

8380,0

16622,00