TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

câble de raccordement moteur 0,6/1kV, destiné au câblage de puissance en présence de convertisseurs de fréquence, double blindage, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur spécial pour
    convertisseurs de fréquence, d'après
    DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise
    courant monophasé et triphasé 700/1200 V
    courant continu 900/1800 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    selon la section de conducteur
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    avec mouvement libre et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 10x Ø câble
    > 12-20 mm : 15x Ø câble
    > 20 mm : 20x Ø câble
    pose fixe et pour Ø extérieur :
    jusqu'à 12 mm : 5x Ø câble
    > 12-20 mm : 7,5x Ø câble
    > 20 mm : 10x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
  • Repérage des conducteurs MA, NO, GR
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine de couleur transparente
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Capacité de service réduite
  • Une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
  • Ce câble de raccordement moteur blindé, dont les différents conducteurs ont une capacité de service réduite résultant de l'isolation des conducteurs en PE spécial et à faible capacité de blindage réduit les pertes de puissance à la transmission par rapport aux valeurs des câbles de raccordement PVC
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Répond aux exigences CEM selon EN 55011 ou DIN VDE 0875 Partie 11
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
  • **) Intensité admissible en fonctionnement permanent, température ambiante jusqu'à 30°C. En présence de températures ambiantes différentes, appliquer les facteurs de conversion ainsi que les principes de la norme DIN VDE 0298 Partie 4.
Utilisation

Ce câble de raccordement moteur TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J pour convertisseurs de fréquence assure la CEM dans les installations et les bâtiments, protège les dispositifs comprenant appareils et matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. En tant que câble de raccordement et de liaison, adapté aux applications à contraintes mécaniques moyennes en pose fixe et en mouvement occasionnel, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnementales, l'industrie de l'emballage et les machines-outils. Appareils de manipulation, pour entraînements SIMOVERT dans l'industrie, avec les pompes, ventilateurs, convoyeurs et installations de climatisation, etc., utilisation en zones Ex.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Capacité de service

Résistance de couplage

Intensité admissible **)

3 conducteurs en charge

en Ampère

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

Conducteur / Conducteur

env. nF / km

Conducteur / Blindage

env. nF / km

avec 1 MHz

Ohm/km

avec 30 MHz

Ohm/km

22084

4 G 1,5

10,1

70

110

18

95,0

230,0

16

22085

4 G 2,5

11,9

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

22086

4 G 4

13,6

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

22087

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

633,0

10

22088

4 G 10

19,4

120

200

7

180

61

533,0

863,0

8

22089

4 G 16

22,4

120

210

9

190

82

789,0

1291,0

6

22090

4 G 25

26,7

140

230

4

95

108

1236,0

1862,0

4

22091

4 G 35

29,3

150

260

3

85

135

1662,0

2611,0

2

22092

4 G 50

34,1

190

320

2

40

168

2345,0

2955,0

1

22093

4 G 70

39,0

190

320

2

45

207

3196,0

3953,0

2/0

22094

4 G 95

44,0

250

410

1

50

250

4316,0

5304,0

3/0

22095

4 G 120

48,7

292

5435,0

6604,0

4/0

22096

4 G 150

54,2

335

6394,0

7043,0

300 kcmil

22097

4 G 185

60,6

382

7639,0

8384,0

350 kcmil