SK-D

Heat shrink 3:1 - with interior adhesive

Photo du produit
Remarques

Form of shipment:

1.2 m rods

Aproval:

UR-listed up to size 68,1mm

Désignation

SK-D

Description

Polyolefin shrink tube with internal adhesive for repairing insulation and sealing electrical components.

For the protection of cable sleeves and terminations for low-voltage applications (600V).

Good protection against impact and abrasion.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction

  • Robotics

  • Automation technology

  • Vehicle construction and shipbuilding

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

Télécharger
Data sheet

schwarz

Artikel-Nr.

Innen-Ø

vor Schrumpfung

mm

Wandstärke

mm

Innen-Ø

nach Schrumpfung

mm

Inhalt

m

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5

6 - 10

11 - 20

905344

8,9

1,8

3,0

Stangen à 1,22m

1

533,80

493,80

467,10

905335

13,0

2,4

4,1

Stangen à 1,22m

1

670,90

620,60

587,10

905336

19,1

2,4

6,1

Stangen à 1,22m

1

815,70

754,50

713,70

905337

27,9

3,0

8,9

Stangen à 1,22m

1

981,00

907,40

858,30

905338

38,1

4,1

11,9

Stangen à 1,22m

1

1180,20

1091,60

1032,70

905339

50,8

4,1

16,0

Stangen à 1,22m

1

1410,20

1304,50

1234,00

905340

68,1

4,1

22,1

Stangen à 1,22m

1

1793,60

1659,00

1569,40

905731

89,9

4,1

30,0

Stangen à 1,22m

1

2494,80

2395,00

2295,30

905732

119,9

2,0

39,9

Stangen à 1,22m

1

3469,50

3330,70

3192,00