Câble adaptateur confectionné

For use on Heidenhain hand wheels

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +60°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 8 x Ø du câble
  • Tension max. de service 300 V
  • Tension d'essai1,5 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 100 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isolation conducteur SR-PVC
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine noire

Structure / code couleur

  • Code international pour câbles UL/CSA NO, MA, RO, OR, JA, VE
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné est destiné
aux systèmes de mesure Heidenhain
(manivelles).

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Adapterleitung 296466 PVC sw

660894

180,00