Câbles d'émission confectionnés

For use on Heidenhain measurement systems

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -20°C à +70°C
  • Tension max. de service 50 V
Structure
  • Âme en cuivre étamé, brins ultra-fins
  • Isolation conducteur PVC/PP
  • Blindage intérieur : guipage en cuivre étamé extérieur : guipage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine noire

Structure / code couleur

  • ((5x0,14)+4x0,25+2x0,25+1x0,5) ((BL, MA, VE, JA, GR) BE, NO, RO, RO/BE, BL/BE, BL/VE, MA/VE, GR/RS)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné est destiné
aux systèmes de mesure Heidenhain
(manivelles).

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Spiralleitung 312879 PUR sw

660893

210,00