Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    2 millions avec ≥ 15x Ø câble
  • Tension max. de service 30 V
  • Tension d'essai 500 V / 50 Hz / 1min
  • Résistance d'isolement ≥ 1 GOhm x km
  • Résistance du conducteur
    Conducteur AWG26 ≤ 135 Ohm/km
    Conducteur AWG22 ≤ 62 Ohm/km
  • Impédance caractéristique 0,15 mm² paires
    de 1 MHz à 100 MHz 100+/-15 Ohm
  • Capacité de service 0,15 mm² paires
    à 800 Hz nom. 50 nF/km
Structure
  • 0,15 mm² âme cuivre nu, 19 fils 0,38 mm² âme cuivre étamé, 19 fils
  • Isolation conducteurs en polyoléfine
  • Blindage général en feuillard d'aluminium doublé plastique, tresse en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (2x0,38mm²)+2x(2x0,15mm²) Code couleur Paire 0,38 mm² : RO+NO Paire 1 0,15 mm² : JA+VE Paire 2 0,15 mm² : RS+BE

Caractéristiques connecteurs Connecteur RJ45 CAT5 Matériau PBT/laiton nickelé Contacts 30u" Au i Tension assignée : 50 V DC / 35 V AC Température de service : -20°C à + 120°C Cycles d'enfichage : 1000 Couverture Zinc moulé sous pression Zinc moulé sous pression / PBT bleu PBT bleu PBT noir

Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre. * Drive Cliq est une marque déposée de la société Siemens AG.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-2DC00

2DC00 DESINA PUR schleppfähig

660890

193,00

6FX8002-2DC10

2DC10 DESINA PUR schleppfähig

660891

156,00

6FX8002-2DC20

2DC20 DESINA PUR schleppfähig

660892

163,00