Câbles d'émission confectionnés

Pose fixe

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    100 000 avec ≥ 10x Ø câble
  • Tension max. de service30 V AC (UL)
  • Tension d'essai 500 V / 50 Hz / 1min
  • Résistance d'isolement ≥ 1 GOhm x km
  • Résistance du conducteur
    Conducteur AWG26 ≤ 135 Ohm/km
    Conducteur AWG22 ≤ 62 Ohm/km
  • Impédance caractéristique AWG26 paires
    de 1 MHz à 100 MHz 100+/-15 Ohm
  • Capacité de service AWG26 paires
    à 800 Hz nom. 50 nF/km
Structure
  • Âme en cuivre nu, 7 brins
  • Isolation conducteurs en polyoléfine
  • Blindage général en feuillard d'aluminium doublé plastique, tresse en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (2xAWG22+2x2xAWG26) Code couleur Paire AWG22 : RO+NO Paire 1 AWG26 : JA+VE Paire 2 AWG26 : RS+BE

Caractéristiques connecteurs Connecteur RJ45 CAT5 Matériau PBT/laiton nickelé Contacts 30u" Au i Tension assignée : 50 V DC / 35 V AC Température de service : -20°C à + 120°C Cycles d'enfichage : 1000 Couverture Zinc moulé sous pression Zinc moulé sous pression / PBT bleu PBT bleu PBT noir

Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre. * Drive Cliq est une marque déposée de la société Siemens AG.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-2DC00

2DC00 DESINA PUR nicht schleppfähig

660887

145,00

6FX5002-2DC10

2DC10 DESINA PUR nicht schleppfähig

660888

148,00

6FX5002-2DC20

2DC20 DESINA PUR nicht schleppfähig

660889

148,00