Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de signalisation 2 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 500 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs PP haut de gamme
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage : guipage de fils de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre. * Drive Cliq est une marque déposée de la société Siemens AG.  

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour
les applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-5CS01

5CS01 DESINA PUR

660871

245,00

6FX8002-5CS11

5CS11 DESINA PUR

660872

a. A.

6FX8002-5CS21

5CS21 DESINA PUR

660873

a. A.

6FX8002-5CS31

5CS31 DESINA PUR

660874

a. A.

6FX8002-5CS41

5CS41 DESINA PUR

660875

a. A.

6FX8002-5CS51

5CS51 DESINA PUR

660876

a. A.

6FX8002-5CS61

5CS61 DESINA PUR

660877

a. A.

6FX8002-5CS13

5CS13 DESINA PUR

660878

a. A.

6FX8002-5DS01

5DS01 DESINA PUR

660879

267,00

6FX8002-5DS11

5DS11 DESINA PUR

660880

309,00

6FX8002-5DS21

5DS21 DESINA PUR

660881

a. A.

6FX8002-5DS31

5DS31 DESINA PUR

660882

a. A.

6FX8002-5DS41

5DS41 DESINA PUR

660883

a. A.

6FX8002-5DS51

5DS51 DESINA PUR

660884

a. A.

6FX8002-5DS61

5DS61 DESINA PUR

660885

a. A.

6FX8002-5DS13

5DS13 DESINA PUR

660886

a. A.