Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    100 000 avec ≥ 20x Ø câble
  • Tension nominale VDE
    (puissance) U0/U 0,6/1 kV
    (signal) 24 V
    Tension nominale UL/CSA
    (puissance+signal) 1000V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de signalisation 1 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu, selon CEI 60228 cl.6
  • Isol. conducteur PVC
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteur TPE-E
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage en tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre. * Drive Cliq est une marque déposée de la société Siemens AG.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-5CS01

5CS01 DESINA PVC

660855

237,00

6FX5002-5CS11

5CS11 DESINA PVC

660856

254,00

6FX5002-5CS21

5CS21 DESINA PVC

660857

a. A.

6FX5002-5CS31

5CS31 DESINA PVC

660858

346,00

6FX5002-5CS41

5CS41 DESINA PVC

660859

a. A.

6FX5002-5CS51

5CS51 DESINA PVC

660860

a. A.

6FX5002-5CS61

5CS61 DESINA PVC

660861

a. A.

6FX5002-5CS13

5CS13 DESINA PVC

660862

a. A.

6FX5002-5DS01

5DS01 DESINA PVC

660863

232,00

6FX5002-5DS11

5DS11 DESINA PVC

660864

a. A.

6FX5002-5DS21

5DS21 DESINA PVC

660865

a. A.

6FX5002-5DS31

5DS31 DESINA PVC

660866

353,00

6FX5002-5DS41

5DS41 DESINA PVC

660867

a. A.

6FX5002-5DS51

5DS51 DESINA PVC

660868

a. A.

6FX5002-5DS61

5DS61 DESINA PVC

660869

a. A.

6FX5002-5DS13

5DS13 DESINA PVC

660870

a. A.