Câbles confectionnés pour ventilateurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 8 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essaiConducteurs de puissance 3 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu, à brins fins
  • Isol. conducteur PVC
  • Identification des conducteurs chiffrée
  • Conducteur de protection V/J
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine grise
Remarques

Tenir compte des informations du constructeur du contrôleur ou du pilote concernant la longueur de câble maximum admise. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble ventilateur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYL 0001 A xxxx L01 A00

Lüfterleitung 0001AL01A00 PVC

660851

73,00

EYL 0001 A xxxx L02 A00

Lüfterleitung 0001AL02A00 PVC

660852

75,00